水素可視化シート通販・販売特集
水素可視化シートの特集ページです。
水素可視化シートや水素可視化シート ATMなど水素可視化シートに関する商品を探せます。
水素可視化シート
0
【特長】
・水素に触れると無色透明に変化し、水素がなくなると元の金属色に戻ります。
・フィルム状ですので、はさみ等で切って使用できます。
水素可視化シート ATM
0
【特長】
・水素に触れると金属色から無色透明に変化する可逆性のシートです。(使用や保管状況により劣化します。耐水性はありません。)
・水素の発生確認や、配管の漏れ検査などにも使用しやすいフィルム状で、ハサミで切ったり、折り曲げても使用できます。
【商品仕様】
・大きさ 130×130㎜
・入数 1
・材質 特殊合金薄膜/PETフィルム
・反応水素濃度 100%純水素
・使用環境 常温(耐水性なし)
もっと読むプレシート極超低圧用【5個入り】
0
【特長】
・目に見えない「圧力」を可視化します
・圧力を受けた部分が赤く発色することで圧力分布を記録できます
・圧力に応じて濃度も変化するため、圧力の大きさも確認できます
【用途】
・半導体ウエハや液晶パネル製造ラインでの圧力測定に
もっと読むプレシート低圧用
0
【特長】
・目に見えない「圧力」を可視化します
・圧力を受けた部分が赤く発色することで圧力分布を記録できます
・圧力に応じて濃度も変化するため、圧力の大きさも確認できます
【用途】
・半導体ウエハや液晶パネル製造ラインでの圧力測定に
もっと読むプレシート中圧用
0
【特長】
・目に見えない「圧力」を可視化します
・圧力を受けた部分が赤く発色することで圧力分布を記録できます
・圧力に応じて濃度も変化するため、圧力の大きさも確認できます
【用途】
・半導体ウエハや液晶パネル製造ラインでの圧力測定に
もっと読むプレシート超低圧用ツーシート
0
【特長】
・目に見えない「圧力」を可視化します
・圧力を受けた部分が赤く発色することで圧力分布を記録できます
・圧力に応じて濃度も変化するため、圧力の大きさも確認できます
【用途】
・半導体ウエハや液晶パネル製造ラインでの圧力測定に
もっと読むマグネットビューシート MVS
0
【特長】
・原理はマグネットの磁力が強い箇所に磁性流体が集まり、色の濃淡で確認することができるのです。
・シートは切り分けて使用することも可能です。
・磁気センサーやモーター等の磁極パターン・磁力範囲のチェックや研究に、学校などの教材にも最適です。
【用途】
・NSくんにも使用されている、磁力範囲やN極S極の境界・配列を見分けるシートです。
もっと読む通常価格(税別) :
4,091円~
一部当日出荷可能
レーザ遮光シート L寸指定タイプ
0
【新商品:レーザ遮光シート】山本光学(株)製(YLC-1plus)をフリー寸で販売。
■ レーザの散乱光から眼と身体を守ります。レーザ管理区域をわけるときなどに、プレートに貼りレーザ遮光板としてご使用ください。
■ 厚さ0.5mmの軟質性塩ビのためハサミやカッターでカットができます。自己粘着性があるため既設のガラス窓等に貼り付け可能です。平面だけではなく、曲面にも貼り付けることができます。
■取扱い説明書は下記をご覧ください。
LSSY5(山本光学(株)製YLC-1plus) もっと読む- CAD:
- 3D