水素ガス 濃度計通販・販売特集
水素ガス 濃度計の特集ページです。
硫化水素濃度計や卓上型二酸化炭素濃度計など水素ガス 濃度計に関する商品を探せます。
硫化水素濃度計
0
【商品仕様】
・対象ガス…硫化水素
・検知範囲…0/30.0ppm(サービスレンジ:30.1/100ppm)
・分解能…0.1ppm
・指示精度…±5%FS(0/15.0ppm)、指示値の±10%以内(15.1/30.0ppm)
・警報設定濃度…10.0ppm(1段目)15.0ppm(2段目)
・使用可能時間…5000時間(無警報時20℃)
・下水道、タンク、地下ピットなどの硫化水素危険場所での中毒事故防止に!
・サイズ…65(W)×22(D)×64(H)mm
・重量…約75g(電池含)
・電源…単4電池×1本
・JAN:4518340321717
もっと読む卓上型二酸化炭素濃度計
0
工場、学校、オフィス、輸送ラインなど様々な場所で二酸化炭素(CO2)レベルを測定して状態をLCDに表示。
酸素・硫化水素濃度計
0
【商品仕様】
・対象ガス…酸素・硫化水素
・検知範囲…酸素:0/25vol%、硫化水素:0/30ppm
・分解能…酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppm
・指示精度…酸素:±0.5vol%、硫化水素:FS±5%以内
・警報設定…酸素:1段目19.5vol%、2段目18.0vol%
硫化水素:1段目10ppm、2段目15ppm
・電源…単3電池×2本
・サイズ…66(W)×29(D)×195(H)mm
・重量…約450g(電池除く)
・酸欠・硫化水素危険場所での事前測定、現場での作業中の酸欠中毒防止に
・JAN:4518340662865
もっと読むSDカード付CO2濃度計
0
【特長】
・4000ppmまで測定できるCO2測定器です
・赤外線NDIR式センサを採用し、CO2の高精度な測定を実現しました
・大型液晶(60×50mm)でCO2と湿度と温度を同時に表示します
・SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます
・データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア別売)
【用途】
・CO2、温度、湿度測定
もっと読むデジタル酸素濃度計 XP-3380-2
0
【特長】
・0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします
・Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能です
・ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能です
・カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示し、トレンドグラフ表示にも切替可能です
・データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能です
【用途】
・タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に
もっと読むデジタル酸素濃度計
0
【特長】
・ピット、タンク内作業前の事前測定に最適です。
・単3形アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能です。
・JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品です。
【用途】
・検知対象:酸素(O₂)。
もっと読むガス濃度指示警報計(装着型)
0
【特長】
・センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です
・屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です
・センサ交換・電池交換が可能です
【用途】
・一酸化炭素中毒予防に(CM-7B)
・酸素欠乏症(酸欠)予防に(GOA-7H/GOA-7H-S)
・硫化水素中毒予防に(HS-7A/HS-7A-S)
・対象ガスの測定、警告に
【材質】
・樹脂
【セット内容】
・センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、5mセンサコード(GOA-7H-S、HS-7A-Sのみ)、キャリングケース(GOA-7H-S、HS-7A-Sのみ)、チャンバアダプタ(CM-7B、HS-7A、HS-7A-Sのみ)
もっと読むハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250
0
高信頼性オキシゲンセンサー採用
【特長】
・高い信頼性のオキシゲンセンサー採用で高精度の測定が可能
・酸素濃度が18%以下になると、アラームが鳴り、警報します
・小型・軽量わずか180g
・酸素濃度(0~30%)・温度(0~50℃)測定可能です
・データホールド・MAX/MIN
・タンク・井戸など密閉された空間のO2測定
・マンホールなど微生物が酸素を消費する場所
・野菜貯蔵庫(暗室)などのO2測定
もっと読む