水素 用 レギュレーター通販・販売特集
水素 用 レギュレーターの特集ページです。
小形レギュレータRB500シリーズやクリーンレギュレータ RC2000シリーズなど水素 用 レギュレーターに関する商品を探せます。
クリーンレギュレータ RC2000シリーズ
0
【特長】
・禁油仕様
・ステンレスボディ
・クリーンエア、N2の圧力制御に最適
・コンパクト・大流量
・リバース機構付き(背圧が加わらない場合)
・1次側圧力が排気されると、2次側圧力が1次側へリバースする機能を持っています
・2次側に圧力が残らず、安全性を重視した製品です
・精密洗浄(接ガス部)を施し、クリーンルームにて組立から包装まで一貫生産をしています
・接ガス部にはグリースを使用していません
【用途】
・クリーンルームでのレギュレータの使用に
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ
0
高精度/低消費流量のステンレスレギュレータ、精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ。
【特長】
・ブリード量0.5L/min(ANR)以下(出口圧力:0.2MPa時)
・設定感度:0.3%F.S.
・繰返し性:1%F.S.
・すぐれた耐食性。流体に接する金属は全てSUS316を使用
・油脂類を一切使用しない部品構成。接流体部品は全て脱脂洗浄
【用途】
・薬液圧送
・N2ブロー
もっと読む- CAD:
- 3D
デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ
0
圧力表示やエラー表示機能・ダイレクトメモリ機能など使い易い機能が充実した、小形・高機能な電空レギュレータです。
【特長】
・制御状態が一目でわかるデジタル表示器搭載。
・フィルタ・レギュレータとモジュール接続可能。
・高精度・高応答。
・本体に8chまでの圧力を記憶させ、外部信号で切換可能。
・外部からの入力信号不要。
・製品の操作キーで2次側圧力を自由に調整可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
固定圧レギュレータ
0
圧力調整と作業工数・時間の削減に役立ちます。
【特長】
・圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要
・圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し
・逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能
・アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減
もっと読む小形レギュレータ RB500-SSC6
小形のフィルタ・レギュレータをラインアップしたレギュレータ。
【特長】
・コンパクト・省スペース逆流機能内蔵形。
・ワンタッチ継手標準装備で配管作業が容易。
・半導体製造ラインや、小形装置分野での使用に最適。
【用途】
・装置の省スペース化に。
もっと読む- CAD:
- 3D
電空レギュレータ EVRシリーズ
0
【特長】
・電気信号により、空気圧力を連続的かつ、高精度にコントロールできる電空レギュレータ
・制御圧力のバリエーションを大幅拡大
・温度安定性
・温度補償内蔵により、周囲温度による影響を低減
・装置の温度上昇による圧力補正不要
・圧力安定性
・入力信号0%時に残圧ゼロ
・圧力制御パターンを選択できる新機能を追加
・マニホールド化も可能
【用途】
・液体吐出量制御に、研磨力コントロールに、各種流体圧力コントロールに
・バランサテンションコントロールに、エアブレーキを用いた各種テンションコントロールに
・エアータービン回転数制御に、リードフレーム等の固定に、漏れ検査に
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D