水吸着マット通販・販売特集
水吸着マットの特集ページです。
油水吸着マットやニトリルゴムシートなど水吸着マットに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
油水吸着マット
【特長】
・汚れが目立ちにくいグレータイプ。
・工場内のマットとして。
・機械周辺の水や油の吸い取りに。
・ドラム缶下に敷くマットとして。
・工場などでの流出事故防止に 。
・吸液量:0.9L。
もっと読むNBR(ニトリルゴム)シート
【特長】
・耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を備えています。
・汎用的に利用可能。
【用途】
・Oリングやパッキンなど。
もっと読むCR(クロロプレンゴム)シート
耐候性、耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れ、トータルバランスのとれた合成ゴムです。
【基本仕様】
・硬さ:ショアA60±5
・耐熱温度:80~100℃(保証値ではありません。)
・RoHS10:適合
もっと読むゴム板(天然ゴム)
ゴムらしい弾力性を持ち、機械的強度・伸縮性は良い反面、耐候性・耐油性・耐熱性・耐オゾン性は劣ります。
ゴムシートシート
【特長】
・耐摩耗性と弾力に優れています。
【用途】
・すべり止め、クッション材。