水切りシンク通販・販売特集
水切りシンクの特集ページです。
テラオカ 1S60-60Sステンレス製1槽水切りシンク奥行600mmSUS304やテラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430など水切りシンクに関する商品を探せます。
テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430
0
【特長】
・水槽深さ240mmのステンレスSUS430製です。
【用途】
・シンク
【商品仕様】
・本体寸法:(間口)1200×(奥行)600×(高さ)800mm
・水槽寸法:(間口)1120×(奥行)470×(高さ)240mm
・テラオカ1S120-60Cステンレス製1槽水切りシンク奥行600mmSUS430
・トラスココード:857-0496
・質量:39kg
【材質/仕上】
・本体:SUS430製
【セット内容/付属品】
・ジャバラホース1m
もっと読む舟形一槽シンク(SUS430)
0
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
一槽シンク SUS430(ホース付)
0
【特長】
・トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすい
・サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄
【材質】
・ステンレス(SUS430)
もっと読む舟形シンク(SUS430) BSFシリーズ
0
【特長】
・トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました
・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄
もっと読む二槽水切付シンク
0
【特長】
・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台
・レベル調整用アジャスター、ホース、排水トラップ付き
・水切り位置:左右取り揃え
二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm)
0
【特長】
・トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました
・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です
・サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄
もっと読む