水切り かご ステンレス通販・販売特集
水切り かご ステンレスの特集ページです。
ステンレスプールボックス (水切り防水)やフェンスネット -溶接タイプ-など水切り かご ステンレスに関する商品を探せます。
フェンスネット -溶接タイプ-
交点が溶接されているフェンスネットです。
A寸法100~2000mmまで、B寸法100~1100mmまで1mm単位で選定可能です。
材質にSUS304を追加しました。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
水切り網(ステンレス製)
0
【特長】
・サイズ:325×265,530×325,650×530mm
・材質:ステンレス(18-8)
【用途】
部品洗浄後の乾燥時等。
もっと読むステンレス浅型角バット
ステンレス(SUS304)製の浅型バット。
【特長】
・2枚取~15枚取の8サイズをご用意。
・製造国:日本
【用途】
・食材の保存や運搬に最適。
もっと読むグリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ
「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」
GFシリーズの標準フレーム。
【特長】
・機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
・4ヶ所に突起のついた形状。
・簡単に組立ができ、拡張性も高いため幅広い場面で活躍。
・対応フレーム:キャップインナーキャップ(ハード/導電)、アウターキャップ
・対応フレーム:金属端面キャップ、グリーンフレームエンドカバー(グレー・レッド)
【用途】
・どこでも使える万能フレーム。
【1日目出荷対象商品】
GFF-000・GFF-000Yの切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。
※土日・祝・メーカー休日(棚卸し含む)、また土日・祝日・メーカー休日(棚卸し含む)の前日受付にあたる場合は最短2日目出荷となります。
何卒ご了承ください。
※追加工がある場合を除く
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D