水中硬化パテ通販・販売特集
水中硬化パテの特集ページです。
旭 水中硬化型パテ ウォーターメタルや万能シーリング剤など水中硬化パテに関する商品を探せます。
旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル
0
【特長】
・切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。
・金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。
・完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。
・エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
【用途】
・オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に。
【商品仕様】
・色:白色
・容量(g):60
・硬化時間:60分
・可使時間(分):25
・筒状
・半径29(mm)
・高さ100(mm)
・硬化時間(時間):1
・可使時間:25分
・使用温度範囲 断続:-40~149℃ 連続:-40~121℃
・完全硬化:1時間
・小箱1ケース(10本入)
・大箱20ケース(200本入)
・JANコード:4562281591029
・トラスココード:789-8991
・質量:60g
【材質/仕上】
・エポキシ樹脂組成物
もっと読む万能シーリング剤
【特長】
・電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
・硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
・モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。
・プライマーは不要です。
【用途】
・電気・電子機器、一般工業用シーリング。
もっと読むシリコーンシーラント 8060プロ
【特長】
・シリコーンシーラントの標準品です。
・抜群の耐熱、耐寒、耐候性があり耐疲労性良好です。
・硬化後は高モジュラスタイプでゴム状高弾性です。
・感温性が小さく作業性良好です。
・ガラス留付け用途に最適です。
・脱オキシムタイプです。
・JIS A 5758 G-20LM G-30SLM(SR-1-9030G)規格に適合しています。
・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
【用途】
・サッシ回りに。
・ガラス回りに。
・配管回りなどに。
【材質】
・主成分:シリコーン樹脂
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
鉄補修パテ
【用途】
・エア漏れやケース、歯車の補修に適しています(EA934WC-3/EA934WC-3A)
・金属部品や金型の修理、穴埋め、シールに(EA934WC-6)
・設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています(EA934WC-2C)
耐火パテ 硬化型不燃タイプ
【特長】
・不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
・不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
・硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
【用途】
・不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材。
もっと読むエポキシパテ(金属用)
【特長】
・金属のように固まる。
・10分硬化。
・釘打ち、穴あけ可能。
・塗装可能。
・サンデイング可能。
【用途】
・釣りの竿受け台座のネジの成形補修。
・排気管ダクトなどの穴埋め。
・金属フェンスの補修。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ヘルールガスケットB型
【特長】
・液体の浸透が極めて少なく、ガスケットへの着香が著しく減少します
・HACCP導入の際に最適です
・材料からの抽出物が極めて少なく、ウルトラクリーンプロセスにも最適です
・高温においてもゴムの特性を保ちます
・蒸気ラインにおいても十分なシールが可能です(使用温度145℃以下)
・高温でのシール性に優れており、アセプティックライン・無菌システムにも使用できます
・従来のゴムでは、使用が難しかったほとんどの薬液に対し使用可能です
・次の様な薬液に対しても問題なく使用できます
・ex.水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、過酸化水素水、過酢酸、硝酸等々
・材質PTFEは白色となります
もっと読む水中硬化型充填接着剤
0
【特長】
・水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。
・肉盛り性に優れています。
・使いやすいパテ状です。
・施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。
・エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。
・水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
【用途】
・コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。
・水中、湿潤面での接着充填補修。
・硬質塩ビ配管の接着補修。
・水漏れ配管の接着補修。
・コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。
もっと読む400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)
【特長】
・国土交通省大臣認定工法使用品:ケーブル貫通措置工法
・運搬負担が軽減され、建築物の軽量化に寄与します
・柔らかく高い作業性
・コンクリートに馴染みやすい色調になっています
【商品仕様】
・内容量…400g
・カラー…ライトグレー
・耐熱温度…約1000℃(常に1000℃ではなく、火災が起こった際の最高到達温度が約1000℃まで1時間程度耐える)
・比重…0:9(超軽量パテ)
・硬化型、熱膨張タイプ
・JAN:4518340245051
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
インサルテックステープ TOMBO No.8401
厚手のガラス断熱用テープ インサルテックステープ TOMBO NO.8401。
【特長】
・最高使用温度は550℃。
・特殊耐熱処理により高温まで柔軟性を保持。
・ハサミで切断/ガラス繊維を使った縫製加工など現場施工での自由度が高い製品。
・ハケ塗り/スプレー塗り双方施工可能。
【用途】
・火傷防止材、細い配管や狭いスペースにも簡単に施工可能。
・ダンパーシール材としても利用可能。
・断熱フトン/保温外被材/断熱材/遮熱カーテン/パッキン/その他。
もっと読む