水 グリコール 系 作動 油通販・販売特集
水 グリコール 系 作動 油の特集ページです。
ハイランドFRZや油水分離機オイルスキマー など水 グリコール 系 作動 油に関する商品を探せます。
ハイランドFRZ
0
水を含有する難燃性作動液で耐火性に優れるため、高温・高熱設備において使用液が漏洩した場合でも火災の危険性を低減することが可能です。優れた耐火性に加えて、潤滑性、防食性、熱・酸化安定性および温度-粘度特性が優れています。
【特長】
・耐火性が優れている:
水を約40%含有しており、鉱油系作動油に比べて優れた耐火性を有しています。万が一、使用液が漏洩した場合でも火災の危険性を低減することが可能です。
・潤滑性が優れている:
厳選された添加剤を採用しており、長期間にわたりポンプや油圧系統内の摩耗を防止します。
・防食性が優れている:
優れた耐腐食性を有しており、鋳鉄、鋼、銅合金、アルミ合金などの金属に対してほとんど腐食性がありません。
・熱・酸化安定性に優れている:
厳選された添加剤の採用によって優れた酸化安定性を発揮します。
・温度-粘度特性が優れている:
粘度指数が高く、流動点が低い油圧作動液です。
一般的な鉱油系作動液に比べて温度による粘度変化が小さいため、周囲の温度が大幅に変化した場合でも、ポンプの運転に必要な粘度を維持します。
・消防法危険物分類:非危険物
【用途】
・ダイカストマシン、加熱炉、鉄鋼鋳造設備、熱間圧延設備などの油圧装置
もっと読む油水分離機オイルスキマー
0
コンパクト構造・メンテナンスが容易・耐久性に優れた浮上油回収装置。
【特長】
・ステンレスフレームのため、耐久性抜群。
・シンプルコンパクトな構造で、取り付け・メンテナンスが簡単。
・油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用。
【用途】
・各種工作機械、洗浄機のタンクや排水処理装置、排水槽の浮上油回収に最適。
もっと読む万能油圧作動オイル
0
【特長】
・高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した潤滑剤です
油圧作動オイル
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。各種油圧機器の作動油として、補充用に。
オイルスキマー 油水分離タンク
0
【特長】
・オイルスキマーからの排出液の油水分離に便利です
・水溶液はタンクへ戻せます
【用途】
・オイルスキマーの排出液の油水分離
もっと読む油水分離機(油水分離・固液分離)
0
【特長】
・分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます
・液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています(PAT.取得済)
・ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します(呼び水不要空運転可能です)
・回収能力1.5倍UPしています(従来比)
・悪臭を解消します
【用途】
・工作機械クーラントタンクの浮上油回収
・油水の分離
・コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去
・加工部品の洗浄工程での浮上油除去
・油水分離槽
・冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収
もっと読む“ミシンオイル”
【特長】
・精製度の高い無色透明の潤滑油です。
【用途】
・工業用、家庭用ミシンなどに。
・低荷重高速回転の潤滑油。
もっと読む浄化槽機器用オイル
0
【特長】
・旧通称名 140タービンに使用可能な高精製潤滑油です
【用途】
・浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO 56)専用表示
オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透
0
【特長】
・鉱物油に有機モリブデン、滑走効果のあるナノカーボン粒子フラーレンを配合しているため、優れた耐摩擦摩耗性を発揮します
【用途】
・ねじ緩め、軽潤滑ときしみ止め、防錆・サビ落とし
【材質】
・鉱物油、有機モリブデン化合物
もっと読むラピックス No.750
0
スクリュー抜き取り作業に最適の洗浄剤。
【特長】
・低残留性、色替え・時間短縮、無臭・非腐食性、洗浄効果抜群
・1種類で低温樹脂から高温樹脂まで幅広く使える
・スクリュー抜き取り作業に最適
・ドライカラー(着色剤)にも適用
【用途】
・PP、ABS、PE、ウレタン樹脂に適応パージ剤
もっと読む