段差 プレート 室内通販・販売特集
段差 プレート 室内の特集ページです。
段差プレート(再生ゴム)やゴム・ポリプロピレン製 段差プレートなど段差 プレート 室内に関する商品を探せます。
段差プレート(再生ゴム)
0
【特長】
耐荷重が8tまで~16tまでで、付属のボルトで横連結可能な段差プレートです。
通常価格(税別) :
1,320円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート
0
【特長】
・衝撃を和らげ、乗り入れがスムーズです
・雨に流されにくく、滑りにくい表面加工です
段差プレートロードアップG
0
車庫前の段差解消に、また段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできる安全クッション。
【特長】
・環境に配慮した再生ゴムを使用。
・音が静かで割れや変形も少ない。
・ゴム製だから雨の日もスリップしにくい表面形状。
・自重があるので雨水などに流されにくい。
・付属のボルト・ナットで連結できる。
【用途】
・車庫前の歩道上がりや玄関前の段差に設置することで段差越えがスムーズ。
・車庫前の段差解消に。
もっと読む600×150×40mm段差プレート
0
【特長】
・サイズ…600×150×40mm
・材質…ポリプロピレン
・耐荷重…1.5t
・段差…40/60mm
・重量…840g
・表面の加工により滑りにくく、転倒を防止します。
・1.5t以上の通行は避けて下さい。
・付属のボルトで横連結可能です。
もっと読む270x 段差プレート
0
・表面の加工により滑りにくく、転倒を防止します。
・10t以上の車両の通行は避けて下さい。
・付属のボルトで横連結が可能です。
通常価格(税別) :
2,944円~
一部当日出荷可能
段差スロープ
0
敷き板の厚み19・22・25mmに対応でき、歩行者・自転車への配慮に最適なスロープ。
【特長】
・様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応可能。
・ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができる。
・コーナー用との併用により角部の段差も解消される。
・併用時には段差スロープをカットして長さの調整。
【用途】
・敷き鉄板の段差の解消に。
もっと読む段差解消スロープ
【特長】
・耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。
・スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。
・倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。