段差 プレート ゴム 3cm通販・販売特集
段差 プレート ゴム 3cmの特集ページです。
段差プレート(再生ゴム)や段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43など段差 プレート ゴム 3cmに関する商品を探せます。
段差プレート(再生ゴム)
0
【特長】
耐荷重が8tまで~16tまでで、付属のボルトで横連結可能な段差プレートです。
通常価格(税別) :
1,320円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
段差解消ゴムスロープノリイレ隊
0
【特長】
・ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
・本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。
・廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です。
・タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です。
【用途】
・段差解消。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート
0
【特長】
・衝撃を和らげ、乗り入れがスムーズです
・雨に流されにくく、滑りにくい表面加工です
滑り止めプレート(BR7)
0
滑り止めやスペーサーとして利用可能な滑り止めプレート。
【特長】
・BR7タイプ。
・材質:NBR。
・耐熱温度:-20~+120℃。
・表面形状:ワッフル。
・※このプレートでは防振はできません。
もっと読む- CAD:
- 2D
600×150×40mm段差プレート
0
【特長】
・サイズ…600×150×40mm
・材質…ポリプロピレン
・耐荷重…1.5t
・段差…40/60mm
・重量…840g
・表面の加工により滑りにくく、転倒を防止します。
・1.5t以上の通行は避けて下さい。
・付属のボルトで横連結可能です。
もっと読む滑り止めプレート(BN)
0
滑り止めやスペーサープレートに使用されます。
【特長】
・BNタイプ
・材質:NBR
・耐熱温度:-20~+120℃
・表面形状:フラット
・このプレートで防振はできません
もっと読む- CAD:
- 2D
滑り止めプレート(BS)
0
滑り止めやスペーサーとして利用可能な滑り止めプレート。
【特長】
・BSタイプ。
・材質:NBR。
・耐熱温度:-20~+120℃。
・表面形状:フラット。
※このプレートでは防振はできません。
もっと読む- CAD:
- 2D
敷板 ニューストロングマット
0
【特長】
・抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
・弾力性に富んでいるので滑りにくく、安全です
・施設面/地面へ確実にフィットします
・弾力性に富んだ材質なので、下地の損傷がありません
・歩行時の足への負荷を軽減します
【用途】
・敷鉄板の代用
・工事現場歩行敷設
・階段ステップ
・工場倉庫の通路
・駅のホーム
・立体駐車場歩行通路
・イベント会場
・仮設トイレ
・床養生
もっと読む