残留 磁気 測定通販・販売特集
残留 磁気 測定の特集ページです。
磁束密度計 テスラメータ TM-901やφ26x264mm 脱 磁 気(ペン型)など残留 磁気 測定に関する商品を探せます。
磁束密度計 テスラメータ TM-901
0
【特長】
・交流磁束密度測定の周波数対応領域40~500Hzです
・バックライトの追加で、暗所でも作業性が向上します
・乾電池による連続使用時間向上(160時間→180時間)しました
・USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です
・乾電池・USB給電の電源に対応しています
【用途】
・機械加工後のワークの残留磁気測定
・プレス成型品の残留磁気測定
・脱磁器使用後の残留磁気測定
・マグネットツールの磁束密度測定
・マグネット材料の着磁レベルの確認
・サニタリーマグネットの磁束密度管理
・交流磁気応用製品の検査・開発等
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
φ26x264mm 脱 磁 気(ペン型)
0
【特長】
・取付状態の刃や、プレス金型のパンチ部、ガイドピン先端などの脱磁作業に。
・最大磁束密度:0.08T
・電源:ACアダプターまたは、2.4V2000mAhのバッテリー
・先端(脱磁エリア):直径15.5×26mm
・全長:264mm
・重量:0.3kg
・付属品:ACアダプター(コード長:1.9m)
・局所に残留した弱磁気を入念に脱磁したい場合に便利です。
・工作機械で取り付け状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先等、装着のままで脱磁作業ができます。
・回転磁界の先端には、高磁力希土類磁石を採用しており、小型高性能です。
・交流/直流両用のため、バッテリー切れでも充電を待たずにACアダプターで使用可能。
・JAN:4548745561029
もっと読むペン形脱磁器
0
【特長】
・バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました
・回転磁界の先端には高磁力希土類磁石を採用しており小形高性能です
・モータ電源は充電式バッテリーです。電池交換の必要もありません。また、バッテリー切れでも充電を待たずにACアダプターで使用可能です
・構造、外観ともシンプルです
・環境に優しいニッケル水素バッテリー使用
・コンパクトなハンディタイプです
・充電式電池使用でコードレスです
【用途】
・磁性金属全般の狭所や局部における表層帯磁を軽減したい場合に適します
・大形脱磁器で脱磁した後の治具やワークで、局所に残留した弱磁気を、さらに入念に脱磁したい場合に便利です。また、工作機械で取付状にある刃物や、フレス金型のパンチ部分、ガイドビン先端等、そのままで脱磁作業ができます
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ハンディーテスラメーター TTM
0
【用途】
・各種ワーク加工後の残留磁気(滞留磁気)の測定・検査用として。
・マグネットのN極・S極の判別や、N極・S極の境界の判定用として。
・磁気深傷後の被検査物の残留磁気の測定。
・金型やプレス機器、工具等の滞留磁気の測定。
・モーター等の漏れ磁束(D.C)の測定。
・メッキ製品の帯磁検査。
・各種、研究用・教材として。
もっと読む発磁体
0
【特長】
・油、塵、振動、衝撃に強く、耐環境性に優れている。
・小型、軽量、非接触式
高精度磁気スケール PSシリーズ
0
高精度の磁気スケールです。
5mm精度はPS-Aタイプ、1mm精度はPS-Bタイプをラインナップ。
【特長】
・異なる精度要求に応えるため、種々の形式のエンコーダヘッドに対応できるようにしています。
・磁気スケールは、油、水、ほこりなどの悪環境の中でも精度を維持し、フィードバック信号を生成することが可能です。
もっと読む- CAD:
- 2D
磁気エンコーダヘッド-小型 PMシリーズ
0
小型の磁気エンコーダヘッドです。
ハイウィン製磁気スケールに使用可能です。
【特長】
・小型。
・デジタル信号出力。
・シンプル設計で取り付け容易。
・他社エンコーダと取り付け穴が同じで互換性あり。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
デジタル静電電位測定器 KSD-1000・KSD-2000
【特長】
・低電位から高電位までの静電気を測定できます
・超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます
・測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です
・プローブがセパレートになっているため測定しながら数値を手元で見れます(KSD-2000)
・ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です
・測定電位の記憶と呼び出し機能付です
・検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします(特許)
・電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です
もっと読むファラデーケージ KQ-1400
0
ファラデーケージ法の静電電荷量測定ができる測定器。
【特長】
・クーロンメータと組み合わせることによりファラデーケージ法による静電電荷量測定ができます
・液体、粉体、微小部品等静電電位測定器(表面電位測定器)で測定が困難な対象物の測定が可能
・絶縁物、導体のどちらでも、カップに投入することにより簡単に測定が可能
・小型、軽量のため、現場での測定が簡単
【用途】
・液体、粉体等の帯電量評価に最適
・微小部品の帯電量評価に最適
もっと読むマグネスイッチ SET-K2
0
【特長】
・マグネスイッチSET-K2は直線スケールおよびロータリーエンコーダの原点として使用できます
・油、塵、振動、衝撃に強く、耐環境性に優れています
・小型・軽量、非接触式
・繰返し精度:±1μm
・出力信号:パルス出力
・電源:DC+12V
もっと読む