歯車 研削通販・販売特集
歯車 研削の特集ページです。
MGH スパイラルマイタギヤやKWG 軸付歯研ウォームなど歯車 研削に関する商品を探せます。
MGH スパイラルマイタギヤ
0
歯部に高周波焼入れを施した高強度スパイラルマイタギヤ。
【特長】
・モジュール1/1.25/1.5/2
・穴径研削加工仕上げ
【用途】
・出力軸直交
・エレベータテーブルなど
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
KWG 軸付歯研ウォーム
0
SCM440でKHK2級の調質・高周波焼入れが施されているウォームギア。
【特長】
・材質SCM440、調質、歯面高周波焼入れしている高級歯研ウォーム軸。
・軸直角歯形でウォーム基準円を小さく設計している。
・ホイルとの組立距離をコンパクトに設定可能。
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォーム。
・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
5,204円~
一部当日出荷可能
SRG ・SRGF・SRGFD・SRGFK 焼入歯研ラック
耐摩耗性に優れたリーズナブルな価格の歯研ラックギア。
【特長】
・S45C材に歯面高周波焼入れ。
・歯面硬度50~60HRC、歯面研削仕上、KHK R001 3級のリーズナブルな焼入歯研ラック。
・両端面加工仕上げ製品は繋げて長尺使用が可能。
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラック。
・S45C、KHK3級、高周波焼入れ、繋ぎ端面、取付穴付製品を選択可能。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
5,489円~
一部当日出荷可能
歯研スパイラルマイタ SMSG
0
精度JISB1704 2級の歯研スパイラルマイタ。
【特長】
・材質S45C、歯面高周波焼入れ後、穴基準で歯研加工の歯研スパイラルマイター。
・歯部以外は追加工が可能。
・業界初のm1サイズを標準化、高精度、高強度、高速回転向きの歯研かさ歯車。
※セット販売ではなく、1個単位になりますので、ご注意ください。
【用途】
・直交軸。
・各種機構部、工作機械の高速回転部などに最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
6,582円~
一部当日出荷可能
平歯車 圧力角20° 面圧タイプ
【特徴】ミスミオリジナル品の面圧平歯車は回転体の組付け位置調整が簡単!
軸と歯車をボルトで締め付けるだけで簡単、強力に固定できます。
摩擦締結で軸側へのキー溝等の加工は不要!
- CAD:
- 2D
- /3D
SB・SBY かさ歯車
S45C、JIS3級、グリーソン歯形なので静粛性が良い汎用かさ歯車。
【特長】
・材質S45C、精度JISB1704 3級の高精度マイタ。
・クラウニング方式により静粛性に優れ、低コストを実現したマイタ。
・交差軸に使用可能。
・すぐばかさ歯車の普及品として、多く使用されている。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
1,073円~
一部当日出荷可能
GCU-S 歯車組立キット
0
KHK製品を使った教育用ギヤキット。
【特長】
・平歯車を2段に使用し、減速・増速が行えます。
・一般的な歯車の組合せです。
・平歯車の多段組立キットです。
・平歯車を2段平行軸として使用し、減速や増速の歯車の機構が観察可能です。
・全6種類の歯車組立キットはブッシュで連結可能です。
【用途】
・教育現場での使用に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
金属射出MIMマイタギヤ
0
材質SUS304Lの耐食性に優れた小モジュールマイタギヤ。
【特長】
・モジュール0.5/0.8/1.0、圧力角20(並歯)。材質がSUS304L。
・金属射出成形法。ねじを2箇所(120°配)加工付き。
・追加工時は、歯先円をチャッキングをする。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分に。
もっと読む- CAD:
- 3D
はすば歯車 モジュール1 S45Cタイプ
0
歯部に高周波焼入れを施した高強度ヘリカルギヤ。
【特長】
・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行軸)、ねじ歯車(食い違い軸)両方の用途で使用できる。
・モジュール1.0 圧力角20(並歯)。材質がS45C機械構造用炭素鋼。歯部高周波焼入済(HRC47~53)。
・歯車精度等級は、JIS B 1702-1(ISO)9級。
・すぐに取り付け可能なタップ2ヵ所加工済の製品もある。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D