歯車 潤滑油通販・販売特集
歯車 潤滑油の特集ページです。
スーパースプレーグリース GJS-1001やギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100など歯車 潤滑油に関する商品を探せます。
スーパースプレーグリース GJS-1001
【特長】
・人目につきやすい場所に灰黒色の潤滑剤は敬遠されがちです。
・GJS-1001 スーパースプレーグリースは極圧添加剤に有機モリブデンを配合した淡黄色のグリースです。
・歯車のグリース潤滑にはオールマイティーにご利用いただけます。
【用途】
・歯車のグリース潤滑全般。
・人目につきやすい場所などに最適。
もっと読むギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100
【特長】
・磨耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加剤です
・二硫化モリブデン、有機モリブデン配合で速効性があります
・標準添加量は10%です<MS-18-100、MS-4-100>
【用途】
・歯車トラブルの大半を占めるピッチングやスコーリングなどの損傷を防止
・振動/騒音/発熱を低減。歯車寿命延長や給油間隔延長に有効
・現用のオイルに使用する添加剤は、振動/騒音/発熱等のトラブル発生時の一時使用にも有効
<MS-1-100>
・荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル
・各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に
<MS-18-100、MS-4-100>
もっと読むクラノックコンパウンド
0
開放型歯車用潤滑剤。
【特長】
・粘着性に富んでいる。
・油膜復元力が強い。
・耐荷重性能、摩耗防止性が優れている。
・錆止め性、防食性が優れている。
【用途】
・各種機械装置の開放型および半密閉型歯車の潤滑、ワイヤーロープの摩耗防止とさび止め用。
もっと読むPUS/PUSCP潤滑平歯車
0
【特長】
・ラック&ピニオン潤滑システム専用ピニオン。
・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。
・材質はポリウレタンフォームです。
・ご使用できる温度範囲は-30~150℃です。
もっと読むDLS潤滑システム
0
【特長】
・グリース自動給油でトータルコスト低減!
・オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。
・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。
・使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。
・ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。
・潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
もっと読むギヤオイル添加剤 モリコンクF100
0
【特長】
・鉱油に有機モリブデンを配合した非黒色の添加剤です
・市販のギヤ油や軸受油に10%添加することで低摩擦、低摩耗性を発揮します
【用途】
・低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に
・高温度下の設備装置のチェーンや減速機に
・給油、更油困難な場所の設備機械に
・手差給油箇所の設備機械に
もっと読むPUH潤滑はすば歯車
0
【特長】
・ラック&ピニオン潤滑システム専用ヘリカルピニオン。
・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。
・材質はポリウレタンフォームです。
・m1.5~6(m8、m10は受注生産品)、CP5・10。
・ご使用できる温度範囲は-30~150℃です。
もっと読むモービルギヤ 600XPシリーズ
0
循環式潤滑や飛沫潤滑システムを有するあらゆるタイプの密閉式歯車装置に向けて開発された製品であり、非常に優れた極圧性と高負荷特性を発揮する、極めて高い性能を有するギヤオイルです。
【特長】
・強化された摩耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小摩耗)を減少:
ギヤおよびベアリングの摩耗を減少することにより予期せぬ停止時間を削減
・摩耗粒子により生じる堆積物の低減:
ベアリング寿命を最大22%延長できるため、ベアリング交換コストを削減し生産性を向上
・ベアリング摩耗の防止性向上:
ベアリング寿命の延長により生産性をさらに向上
・様々なシール材との非常に優れた適合性:
オイルの漏れおよび消費量を減少し、さらに異物混入も減少できるため、保全作業量を低減できるとともに歯車装置の信頼性および全体的な生産性の向上に効果的
・オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力:
潤滑油寿命の延長より、必要潤滑油量と潤滑コストの低減、稼動停止時間の削減に効果的
・スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性:
システムの清浄性を向上し保全作業量を低減
・幅広い用途:
幅広い用途に使用できるため必要な粘度グレードの数が減り、調達・保管コストの削減および潤滑油の誤使用を低減
・鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮:
機械部品への優れた保護性能を発揮して保全・修理コストの低減。
・良好な消泡性、抗乳化性:
水分混入を伴う環境またはオイル中に気泡が生じやすい設備の潤滑に効果的であり、円滑な運転を維持
【用途】
・コンベヤ、撹拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(井戸ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置
・ウインチ、ウィンドラス(揚錨機)、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置
・ギヤ以外の用途としては、シャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受及び転がり軸受等が含まれます。
・モービルギヤ 600 XP 100、150、220、320、460 、680 は、Siemens 社よりFLENDER 社のギヤに使用することが承認されています。
もっと読むモリギヤ1500スプレー(コンパウンド)
0
【特長】
・付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドタイプです
・高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります
【用途】
・開放歯車の潤滑、粉じん雰囲気下の潤滑、ワイヤロープの潤滑
もっと読む