正転逆転 モーター通販・販売特集
正転逆転 モーターの特集ページです。
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズやベーン形エアモータ TAV3シリーズなど正転逆転 モーターに関する商品を探せます。
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ
【特長】
・超低速シンクロナスモーターは、瞬時正逆転が可能な連続定格の同期モーターです
・ステッピングモーターと同じ構造ですが、交流電源で簡単に駆動ができることから、ACステッピングモーターとも呼ばれています
・電源周波数に正確に同期して回転します
・負荷が変動しても回転速度は変わりません
・コンデンサのみで簡単に駆動できるコンデンサランモーターです(SMK5タイプは外部抵抗も必要)
・正逆転動作でも連続定格で駆動できます
・モーター許容負荷慣性以内であれば、モーターは電源周波数の1.5サイクル(50Hzのとき0.03秒、60Hzのとき0.025秒)以内で起動・停止・正逆転がおこなえます
・起動・停止を繰り返す搬送コンベアなどに最適です
・巻き下げ状態でも一定速度で回転します
・上下動を同じ速度で駆動したいエレベーター機構などにも適しています
・超低速シンクロナスモーターは、ステッピングモーターと同じ構造でローターに永久磁石を使用しているため、そのままでも若干の保持力があります
・ギヤヘッドを使用することで比較的大きな保持力を利用することができます
・振動吸収用のクリーンダンパや、原点出し用のスリット板などの取り付けに便利です
もっと読む通常価格(税別) :
6,997円~
一部当日出荷可能
ベーン形エアモータ TAV3シリーズ
0
軽量でコンパクトな高速回転形エアモータです。
【特長】
・アルミボディ採用による軽量化と後方排気採用によりコンパクト化しました。
・休止時間のない連続使用の場合は、最大出力時回転数70%以下の回転数で使用願います。
・本体体積比に対する出力比が高い。
・空気圧駆動式による完全防爆。
・過負荷に対する安全性。
・正転、逆転が容易に切換え可能。
・自己冷却効果により温度上昇を低減。
・高性能プラネタリィギヤ採用により耐久性アップ。
・空気消費量低減により省エネ化を実現。
もっと読む- CAD:
- 2D
ブレーキモータ
汎用モータの寸法を変えずに、内部に励磁ブレーキ、または無励磁ブレーキを組み込んだ製品です。小型電源を内蔵、取扱いが簡単なのも特色です。
【特長】
・静粛運転:回転部(ディスク)はモータ軸と完全に一体化されているため、運動は静かです。
・手動解除:解放レバーにより、制動保持状態でも、手動でブレーキを解除することができます。
・長寿命:摩擦面積が大きいため、長寿命です。
・汎用モータと同寸法:汎用モータの寸法を変えずに、内部に無励磁ブレーキを組込んだため、取付けが容易です。
・電源内蔵:小型電源装置を内蔵、取扱いが簡単です。
もっと読む- CAD:
- 2D
パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ
コントロールパックをモータ後部に内蔵。商用電源に接続するだけで、スピードコントロールモーターとして使えます。
【特長】
・コントロールパックと速度設定ボリュームをモーター後部に内蔵
・結線不要で操作も簡単です
・可変速度範囲50Hz:90~1400r/min、60Hz90~1500r/min
・ターミナルボックスタイプ:正転、逆転を外部のリレーなどで制御するのに適しています
・プラグコードタイプ:スイッチボックス部のCW/CCWスイッチを切り替えるだけで、正転、逆転がおこなえます
・プラグ付きAC電源コード(2m)を商用電源に接続するだけの簡単接続です
もっと読む通常価格(税別) :
19,683円~
一部当日出荷可能
ブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体
【ブランド】オリエンタルモーター
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
【電圧仕様】
・AC100V
速度制御・位置制御・上下駆動・トルク制限活躍するシーンは、まさにサーボモーター。
【特長】
・回転速度範囲2~4000r/min
・速度変動率±0.05%
・ドライバに位置決め機能内蔵
・運転データ16点
・上下駆動に対応
・出力トルク制限が可能
・サポートソフト MEXE02で簡単設定
・配線、設置のしやすいドライバ
・ラインアップ30~400W
もっと読むブラシレスモーターユニット BXIIシリーズ
【ブランド】オリエンタルモーター
【電源電圧】
・単相100V-120V
・単相200V-240V
・三相200V-240V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
サーボモーターに迫る特性ながら、幅広い用途にかんたんに使えるブラシレスモーターです。
【特長】
・速度制御・位置制御・トルク制限活躍するシーンは、まさにサーボモーター
・回転速度範囲2~4000r/min
・速度変動率±0.05%
・ドライバに位置決め機能内蔵
・位置決め運転データ16点
・出力トルク制限が可能
・使いやすさと高い信頼性に加えてお求めやすい価格を実現
・ドライバでデジタル設定・操作
・アラーム・ワーニング機能
・ラインアップ30~400W
もっと読む