止水栓逆止弁通販・販売特集
止水栓逆止弁の特集ページです。
逆止弁 チェックバルブ ストレートや逆止弁 チェックバルブ ストレート 樹脂タイプなど止水栓逆止弁に関する商品を探せます。
逆止弁 チェックバルブ ストレート
【特長】
・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能。
・樹脂タイプはローコストで軽量。
・真空保持、低圧での配管にも使用可能。
- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
1,024円~
一部当日出荷可能
逆止弁つきボール止水栓 653-310-13
0
【商品仕様】
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・JANコード:4972353653867
・トラスココード:807-4847
・質量:199g
【材質/仕上】
・材質 黄銅
もっと読むロックライン チェックバルブ(逆止弁)【1~10個入り】
0
金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントチェックバルブ。
【特長】
・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。
・フレキシブルに変化できる組合せシステム。
・溶けない・サビない・折れない。
もっと読む逆止弁 チェックバルブ ブッシュ
【特長】
・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能。
・樹脂タイプはローコストで軽量。
・真空保持、低圧での配管にも使用可能。
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
1,497円~
一部当日出荷可能
逆止弁 戸別給水用逆止弁 CV-25Uシリーズ
0
集合住宅等の戸別給水用に使用できる製品です。断水等で給水本管内などに負圧が発生した時に、給水栓や機器等から汚水の逆流を防止できます。
【特長】
・断水時に給水器具等からの逆流を防止し、給水本管の水質に悪影響を及ぼしません。
・ばね方式ですので、配管の取付け方向(水平・垂直)は任意です。
CS-7N型 逆止弁(水・温水用)
0
各種給水システムにおいて、断水等で給水源の圧力が低下した際の逆圧による逆流を防止し、信頼できる安全な水道を守ります。日本水道協会規格「JWWA B129水道用逆流防止弁」に準拠しております。給水・温水系統への安全確保のために、ミキシングバルブ入口側に設置する逆止弁です。
【特長】
・配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
・点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
・低圧力損失です。
・90℃までの温水に使用できます。
・錆びない構成材料ですので、端接続部に管端コアを使用する事で、赤水を防止できます。
もっと読む