樹脂 用 洗浄液通販・販売特集
樹脂 用 洗浄液の特集ページです。
ハイデポやミスミパージ剤(樹脂洗浄剤)【1~25個入り】など樹脂 用 洗浄液に関する商品を探せます。
ハイデポ
成形温度が低温から高温まで対応しているガス・ヤニ洗浄剤。
【特長】
・乾燥が遅く、あらゆる樹脂のガス・ヤニを強力に洗浄
・金型表面に付着しているあらゆる樹脂のガス・ヤニにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます
・ガス・ヤニに浸透・はく離させて強力洗浄汎用樹脂~スーパーエンプラまで
・高温成形樹脂のガス・ヤニには、金型を成形温度まで上げて洗浄するとより効果的
【用途】
・ガス・ヤニ洗浄剤として
もっと読むミスミパージ剤(樹脂洗浄剤)【1~25個入り】
【用途】
・射出成形機内部の色換え・樹脂換え・炭化物除去用洗浄剤です。
【使用効果/メリット】
・高い洗浄力によりパージ剤使用量を抑制!
・パージ抜けが早く、素早い後継樹脂置換が可能です。
・材料パージからパージ剤に切り替えることにより、使用量、作業時間が大幅に低減します。
・成形現場のトータルコスト削減に貢献!
・シール剤としての使用も可能。
・「パージ剤のコスト削減」「段取り時間短縮」「異物混入による不良率低下」「樹脂廃棄量低減」など適用樹脂や用途に応じてお選びいただけます。
・射出成形機のほか押出機やブロー成形機などにも使用可能!
【使用対象】
・プラスチック成形現場、射出成形現場
もっと読む通常価格(税別) :
10,080円~
一部当日出荷可能
超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ)
0
【特長】
・スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄
・筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です
・操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます
・オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です
・99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます
・ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります
もっと読むディスプレー用洗浄剤
0
帯電防止剤配合・マルチ脱脂洗浄剤。
【特長】
・ディスプレーパネル面、タッチパネル面やガラス面の指紋や汚れを簡単に除去可能。
・アルコールを含有し乾燥が速く冬場の作業や寒冷地でも凍結しない。
・速乾性でパネル面やガラス面の拭き取りムラがなく、白渣が残らない。
・帯電防止剤を配合しているので、静電気の発生を抑える。油性マジックの拭き取りが可能。
【用途】
・テレビ、パソコン、カーナビ等のディスプレー、タッチパネルディスプレーの洗浄に便利。
・ガラス製品、窓ガラス、鏡の洗浄・複写機、OA機器に最適。
・電気製品の外装、乳白色プラスチック、ガラスの洗浄に最適。
もっと読む洗浄剤(ガスヤニ除去剤)【12個入り】
【用途】
・金型やエジェクターピン等の金型用部品や、加熱筒(シリンダー)に付着したあらゆる樹脂のガスヤニを溶解させる洗浄剤です。
・金型や加熱筒(シリンダー)のオーバーホールの際にご使用いただけます。
【使用効果/メリット】
・スーパーエンプラ等のしつこい汚れを簡単に除去できます。
・これまでウエス等では取り切れなかった汚れの除去が短時間でできます。
・エジェクターピンなど数の多い部品の汚れ落としが楽になるので作業の手間を削減できます。
・無駄に強い力をかけずに済むので金型などを傷つけたり部品を破損するリスクを減らせます。
【使用対象】
・金型や加熱筒などのメンテ作業者向けです。
・メンテ作業に慣れていない初心者の方にも最適です。
もっと読む油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー
・床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できる床面洗浄剤。
【特長】
・床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できる。
・コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できる。
・汚れの度合いに応じて希釈して使用できるので経済的。(原液~20倍以上)
・火気にも安全な水性タイプの洗剤。
・希釈割合:
頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上。
【用途】
・機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。
もっと読む無水エタノールIP 400ml
0
【特長】
・器具・物品のお掃除に
・アルコールとして99.5vol%以上含有
・イソプロパノール配合で酒税が免除、経済的に使用できます
水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ
0
【特長】
・中性脱脂洗浄液US-CLEAN
・液性が中性であり、安全性の高い洗浄液である
・希釈して使用するため、洗浄液のコストが安価である
・無リン
・環境ホルモン物質未含有
・毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高い
・金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに最適
もっと読む