樹脂 ピンセット通販・販売特集
樹脂 ピンセットの特集ページです。
汎用型ピンセットやリリース真空ピンセットなど樹脂 ピンセットに関する商品を探せます。
汎用型ピンセット
耐食性に優れるSUS304を採用した汎用型ピンセット。
【特長】
・チップパーツや鉄粉等を拾いにくい非磁性タイプ。
・鉄、アルミニウム材に比べ耐薬品性に優る。
・ホビー用に汎用性の高いピンセットは、複数のピンセットをお使いの方におすすめ。
・品質と価格のバランスがとれたピンセット。
【用途】
・デコレーションやネイルにも。
・プラモデルの部品の保持やエッチングパーツのピックアップに。
もっと読むリリース真空ピンセット
的確な位置にワークを確実に収めるためには、吸着だけでは不十分。
離脱の際、吹出し機能を付けることで、簡単に解決します。
【特長】
・微小物搬送の際、吸着部先端より空気中の水分や静電気などにより搬送物が離れなくなることが良く見られます。
・結局、衝撃を加え落下させるなど作業効率の妨げになるケースも多々あると思われます。
・そんな悩みを解消するのが、吹出し機能を利用した"リリース真空ピンセット"です。
※ピンセットの使用には本ピンセット専用の別売の真空ポンプ「FV-W」F007用、もしくは「FV-W-ドウデンセイ」C007用が必要です。WEBをご確認ください。「FV-W」、「FV-W-ドウデンセイ」は型番リストの1番最後にあります。
もっと読む- CAD:
- 2D
ピンセット(標準タイプ)
工場などで細かい部品の取付、取外し作業や、医療現場での治療等幅広い用途で使用することができます。
ESDチップピンセット(標準ストレート・先細りストレート・丸型)
コストパフォーマンスに優れたチップ交換式ピンセット。
【特長】
・チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
・摩耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的。
・本体は耐久性に優れたステンレスを使用。
・指のあたりにこだわり、超低頭ネジを使用。
【用途】
・各種手作業に最適。
もっと読むESDピンセット(非磁性タイプ)
静電気にデリケートな電子部品の保持用の静電気対策ピンセット。
【特長】
・弾力性・耐摩耗性に優れ、先端部対象物を傷つけにくいPPSチップ使用
・本体材質はステンレス
・チップ耐熱温度は270℃(ASTM D648試験)
・チップ表面抵抗値は1×10の5乗~10の7乗
【用途】
・静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適
もっと読む通常価格(税別) :
1,481円~
一部当日出荷可能
特殊形状ピンセット
いろいろな形の保持物へ対応しやすい先端がリング形状のピンセット。
【特長】
・先端が尖った一般的なピンセットでつかみにくいものにおすすめ
・リング形状で挟み込むため、小さなベアリングやパール、ビーズなどの球形のものを逃がしにくい
・挟む範囲が広いため、薄いシート状のものもしっかり保持
・つかむものに傷をつけにくいカドの無い先端形状
【用途】
・複数の接点で保持するため、宝飾用ストーンや小石などランダムな形状のものをピックアップしやすい
・点接触になりがちな小ねじの頭をしっかりキャッチ
・奥まった箇所へねじを取り付ける際に便利
もっと読む強力型ピンセット P-892
熱処理を施した強靭な素材を用いることで先端のしなりを押さえたピンセット。
【特長】
・用途に応じた素材・形状、歪みのない高精度な先端部
・HOZANの強力型シリーズのピンセットは、接続部は薄肉で、中央部からは厚肉になる仕上げ
・軽いタッチでしっかりと掴めるため、長時間の作業でも疲労感を与えない
・しなりを抑えた本体
・強く掴んでもしなりがなく、掴んだ感触がしっかりと手に伝わる
・つまみ加重は250g
【用途】
・ピンセットでは特殊な幅広の先端は精密に仕上げられ、細かい部品を掴むのに最適
もっと読む吸着ピンセット 393
各種電子部品のピックアップに最適な真空吸着式ピンセット。
【特長】
・球状や小さなものにも使用可能
・静電気対策品
・電源やポンプ不要の手動スポイド式、胸ポケットに収まるサイズで携帯に便利
【用途】
・各種電子部品(フラットパッケージ・チップ抵抗など)のピックアップに
もっと読む