樹脂 ニップル通販・販売特集
樹脂 ニップルの特集ページです。
高圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップルやホース用継手 おねじニップルなど樹脂 ニップルに関する商品を探せます。
ホース用継手 おねじニップル
【規格追加】24年12月にSUS316を追加いたしました。黄銅・SUS304のサイズ追加も行い、よりご選定しやすくなりました。
在庫品のため即日出荷可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
在庫品のため即日出荷可能です。
2020年11月よりType:SGPNRにおいて一部寸法を変更しております。
旧寸法と新寸法は下記の通りです。
SGPNR6A:L33→32 (ℓ)は変更有りません。
SGPNR8A:L37→34 (ℓ)13.5→12.5
SGPNR10A:L37→36 (ℓ)13.5→13
SGPNR15A:L46→43 (ℓ)18→16.5
SGPNR20A:L50→48 (ℓ)19.5→18.5
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ホース継手 ホースニップル HN
機器とホースを接続するための継手。
【特長】
・ホースを接続するための外ネジ付きのニップル。
・面間も短く、1mm刻みの外径のタイプを揃えており、様々なホースに対応可能。
【用途】
・ホースの接続に便利。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ねじ込み管継手 両長ニップル
【特長】
・ステンレス配管に対応しています。
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプニップル
配管で多く使用される長さのものをメーカーであらかじめ製作したねじ込み継手。
【特長】
・配管で多く使用される長さのものをあらかじめ製作し、現場作業者の手間を削減。
・長さのラインナップが多いため、様々な設計に対応できる。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプニップル。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・配管を繋ぐ時に使用するねじ込み継手。
・よく使用する長さをラインナップしているため、細かい配管に最適。
もっと読む