標準 抵抗 器通販・販売特集
標準 抵抗 器の特集ページです。
実験用ダイヤル可変抵抗器や制動用外部抵抗器 EPRシリーズなど標準 抵抗 器に関する商品を探せます。
実験用ダイヤル可変抵抗器
0
【仕様】
・実験用ダイヤル可変抵抗器 DRB-6です。
・実験・実習向けのダイヤル式可変抵抗器です。
絶縁抵抗試験器 TOS7200
0
【特長】
・試験電圧-25V~-1000Vdc、抵抗測定範囲0.01MΩ~5000MΩ、出力電圧特性「JIS C 1302-2002」に準拠
・ディスチャージ機能搭載
・ウィンドウコンパレータ搭載
・ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド)
・タイマー機能搭載
・リア出力端子
・測定値モニタ端子
・パネルメモリ搭載(10通り)
・SIGNAL I/O、リモコン端子搭載
・RS232Cインターフェース標準装備
もっと読むJoman 精密ダイヤル式可変抵抗器
0
【特長】
・64-8918-06:0.01Ωから10kΩまで、0.01Ω単位での調整が可能、精度は0.1%以内のダイヤル式の可変抵抗です。
・64-8918-09/64-8918-11:0.1Ωから90kΩまで、0.1Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
・64-8918-10:0.1Ωから100kΩまで、0.1Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
・64-8918-13:10Ωから10MΩまで、10Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
もっと読む表面抵抗計 No.SRC-01
0
【特長】
・床やマット、机、イスの表面抵抗測定が簡単におこなえる表面抵抗計
・測定ボタンスイッチを長押しすると、測定値がディスプレイに表示される。自動電源オフ機能付き
・電圧を切り替えて幅広い抵抗値を測定することができる
・表面抵抗値と同時に、温度/湿度も測定が可能
・点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗が測定出来るプローブ付き
・測定に必要な物が全て収納できるキャリングケース付き
【用途】
・静電気対策を必要とする工場内で使用
もっと読む耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ
0
【特長】
・高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。
・5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験。
・6kV/最大出力50WのDC耐電圧試験器(TOS5301)。
・絶縁抵抗試験:25V~1000V(7ステップ)、500V以上なら5.00GΩまで対応。
・高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて)。
・ライズタイム/フォールタイムコントロール。
・キーロック&操作部カバー。
・USBインターフェース搭載。
もっと読む日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。
【特長】
・PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
・PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒
・JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
・1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
・コンパレータ機能搭載
【用途】
・太陽光発電設備での絶縁抵抗測定
・太陽光発電システムの保守管理。太陽光発電システムの設置工事
もっと読む回生抵抗
上下駆動(巻き下げ運転)や大慣性での急激な起動・停止時には、モーターが外力によって回され発電機として作用します。そのとき発生する回生電力が、ドライバの回生電力吸収能力を超えると、破損する場合があります。このような場合には回生抵抗をドライバに接続し、回生電力を熱エネルギーとして放出します。
通常価格(税別) :
4,797円~
一部当日出荷可能