業務用集塵機通販・販売特集
業務用集塵機の特集ページです。
汎用集塵機(電圧 三相200)や三立 洗える集塵機など業務用集塵機に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
汎用集塵機(電圧 三相200)
0
【特長】
・実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
・縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
【用途】
・乾いた粉じんの集じん。
・切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・袋詰作業・ボール盤作業・粉体投入作業などに。
【材質】
・本体:鉄
・フィルター:帆布11号
もっと読む三立 洗える集塵機
0
【特長】
・粉体を吸う様々な作業に伴う飛散粉塵の回収、集塵に最適です。
・洗えるプラスチィック製フィルターです。
・洗えるホッパータンクです。
・洗える架台とフレームです。
・洗える集塵容器です。
・すぐれたメンテナンス性です。
【用途】
・粉体袋詰め
・原料粉混合
・粉体投入
・穀物研磨作業時の集塵
・食品・薬品原料等の微粉塵の集塵
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
手動払い落とし型集塵機
【特長】
・コンパクトながらパワフル吸引!
・低騒音だから室内作業に最適
・生産設備との連動運転も可能です
【用途】
・精密機器や電子部品の製造、食品加エ、歯科技工など様々な現場で発生する粉塵をしっかり捕集
もっと読むクリーンルーム用集塵機 KDC-C03A
0
【特長】
・発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です
・プレフィルター・中性能フィルター・HEPAフィルターの三層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します
・各フィルターは工具不要で容易に交換できます
・吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です
・クリーンルーム内での発塵作業に便利です
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
集塵機用フィルター・関連用品
0
集塵機用標準フィルター、ファインフィルフィルター及び関連用品(プラスチックシート)です。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
小型卓上集塵機
0
【特長】
・研磨作業時に適した卓上集塵機です!
・金属やプラスチック等の研削研磨時に発生する塵やホコリ等を卓上で集塵します。
・集塵口にはライトが付いており、作業時の手元を照らします。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
集塵機用吸込フード
【特長】
・集塵機ダクト配管用吸込フード
・標準形を用意しておりますが、使用状態や粉じん発生状況に応じて、現場に合った形状のものを製作されるのが性能を最大限に発揮される秘訣です
【用途】
・集塵機用オプション
もっと読む集塵機SDC-400用ダクト
0
小型集じん機SDCー400用ダクト
・硬質ダクト/軟質ダクト
・材質:ポリプロピレン/ポリ塩化ビニール
・ダクト径×長さ:Φ75×2m
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
集じん機用オプション機器 集じんサイクロン
0
【特長】
・吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。
・最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。
・ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
【用途】
・研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。
・工作機械、食品加工装置、粉体処理装置。
もっと読む集じん機(粉じん用)
0
【特長】
・コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!
・ブロワ(送風)作業も可能