業務用温水高圧洗浄機通販・販売特集
業務用温水高圧洗浄機の特集ページです。
温水高圧洗浄機 HDS 8/17や高圧洗浄機(温水タイプ) 水道直結式 三相200Vなど業務用温水高圧洗浄機に関する商品を探せます。
温水高圧洗浄機 HDS 8/17
0
【特長】
・振動を極限まで抑えるソフトダンピングシステムはヒートコイルの寿命をのばします
・ひと目で分かるイラスト入りダイヤルと、明るいLEDモニターランプで、どなたでも簡単に操作いただけます
・HDS8/17Mには、高圧ホースを収納できるホースリールを装備することができます
・より広い作業範囲と収納性を両立します
・温水を洗浄と燃焼に最適な60℃に保つエコモードと新型ブロワーで低燃費設計
もっと読むモーター式高圧洗浄機SHJ-1510S (温水タイプ)
0
【特長】
・密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しました。
・温度上昇が早く安定した温水を維持します。
・便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
【用途】
・修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。
・折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。
・建設機械・車両洗浄に。
・食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。
・厨房機器・設備の洗浄に。
・パワースイングジャッキの洗浄に。
・ゴムマットの洗浄に。
・鉄道車両の洗浄に。
・建設機械のアタッチメントの洗浄に。
・スズランノズルでの配管洗浄に。
もっと読むモーター式高圧洗浄機
0
【特長】
・自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。
・温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。
・凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
【用途】
・造船所の機械設備の洗浄に。
・修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。
・折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。
・作業機械の洗浄に。
・厨房機器・設備の洗浄に。
・建設機械のスチーム洗浄に。
・ゴムマットの洗浄に。
・フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。
・鉄道車両の洗浄に。
・建設機械のアタッチメントの洗浄に。
もっと読むモータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(温水タイプ)
0
【特長】
・強力パワーの温水噴射機能付です
・温度調節ダイヤルで、温水温度30~80℃に調節可能です
・寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)
・軽量コンパクトで使いやすく、Φ150の大形車輪の採用で移動性がスムーズです
・前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です
・給湯蛇口が標準装備されています
【用途】
・食品・生鮮関係の容器洗浄用
・土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用
・農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用
・その他、給湯用
もっと読む温水高圧洗浄機 HDS 8/9
0
【特長】
・常に安定した温水を供給する低燃費高性能ボイラーです
・ヒートコイル部はステンレス製で耐久性が高く、サビの心配もありません
・作業手袋や、日常メンテナンス用の簡単な工具などを安全に収納でき便利です
・安全にご使用いただくために、異常温度を検知した場合は機械を停止させる機能を備えています
もっと読む温水高圧洗浄機 HDS 8/15
0
【特長】
・常に安定した温水を供給する低燃費高性能ボイラーです
・ヒートコイル部はステンレス製で耐久性が高く、サビの心配もありません
・作業手袋や、日常メンテナンス用の簡単な工具などを安全に収納でき便利です
・安全にご使用いただくために、異常温度を検知した場合は機械を停止させる機能を備えています
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
モーター式 高圧洗浄機SHJ-1408S (温水タイプ)
0
【特長】
・密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しています。
・温度上昇が早く安定した温水を維持します。
・便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
【用途】
・修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。
・折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。
・建設機械・車両洗浄に。
・食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。
・厨房機器・設備の洗浄に。
・パワースイングジャッキの洗浄に。
・ゴムマットの洗浄に。
・鉄道車両の洗浄に。
・仮設トイレの洗浄に。
・建設機械のアタッチメントの洗浄に。
もっと読む業務用高圧洗浄機 HDS 10/19-4 M(温水タイプ)
0
【特長】
・燃焼効率を高めたヒートコイル式ボイラーは、安定した温水を供給します
・均一な圧力を発生し洗い、ムラがなく効率の良い洗浄ができます
・操作パネルは、作業内容が一目で分かる絵入りダイヤルと、明るいLEDライトのモニターランプなので、分かりやすく作業者を選びません
・手元のサーボプレスユニットを回すことで、最適な圧力と水量に調節できます
・大型タイヤとステップを装備し、段差の移動が楽に行えます
【用途】
・機械洗浄用
・各種工場用
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
高圧ホース(洗浄機用)
0
【特長】
・洗浄機用高圧ホースです。適用流体は水です。
・お手持ちの高圧温水洗浄機と高圧洗浄用ガンとを接続します。
・全長は10mと20mの2タイプがございます。