業務 用 高圧 洗浄 機通販・販売特集
業務 用 高圧 洗浄 機の特集ページです。
モーター式高圧洗浄機やモーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプなど業務 用 高圧 洗浄 機に関する商品を探せます。
モーター式高圧洗浄機
0
【特長】
・自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。
・温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。
・凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
【用途】
・造船所の機械設備の洗浄に。
・修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。
・折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。
・作業機械の洗浄に。
・厨房機器・設備の洗浄に。
・建設機械のスチーム洗浄に。
・ゴムマットの洗浄に。
・フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。
・鉄道車両の洗浄に。
・建設機械のアタッチメントの洗浄に。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ
0
【特長】
・ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
・高所揚水が可能です。
【用途】
・土木建設機械の泥落としに。
・管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
・高所での使用に。
・工場内の設備として。
・畜舎の床等の洗浄に。
もっと読む高圧洗浄機 8/60・8/60P
0
【特長】
・耐久性を備えた、高性能3連プランジャーポンプを搭載しています
・溜め水で使用できる自吸式タイプです
・洗浄のプロが使える100V仕様機です
・大きく見やすいグリセリン入り圧力計です
・セレクトスイッチは大型で、電源ON/OFF一目瞭然です
・丈夫なゴム脚で接地が安定します
【用途】
・建設機械、排水管、壁面、床面、側溝、農機具などの洗浄に
もっと読む高圧洗浄機 消費電力1000W
0
【特長】
・二重絶縁
・コンパクトなサイズで収納性も高く、シンプルな設計で操作も簡単
・本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続
・広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます
・標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる
・自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)
もっと読む温水高圧洗浄機 HDS 8/17
0
【特長】
・振動を極限まで抑えるソフトダンピングシステムはヒートコイルの寿命をのばします
・ひと目で分かるイラスト入りダイヤルと、明るいLEDモニターランプで、どなたでも簡単に操作いただけます
・HDS8/17Mには、高圧ホースを収納できるホースリールを装備することができます
・より広い作業範囲と収納性を両立します
・温水を洗浄と燃焼に最適な60℃に保つエコモードと新型ブロワーで低燃費設計
もっと読む高圧洗浄機ジェットクリーン
0
【特長】
・最新セラミックポンプで長寿命、安定吐出です。
・最新4サイクルOHVエンジンで燃費を30%節約できます。(当社比)
【セット内容】
・ホース30m(ドラム付き)
・洗浄ガン
・ランス40cm
・ノズル
もっと読む高圧洗浄機 AJP-2050
0
【特長】
・収納、操作しやすいコンパクトタイプです。
・騒音が気になる環境でも、作業しやすい静音タイプです。
・ツールレスで取付けが簡単な、柔らか高圧ホースを標準付属しています。
・高耐久モデルです。
・別売品の自給キットを使用すると、溜め水での使用も可能です。
【用途】
・自転車、バイクの洗浄。
・壁、塀、玄関周りの洗浄。
・厨房の床の洗浄。
・小型の農業機械。
・建設土木機械の洗浄。
もっと読むモーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4
0
【特長】
・ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです
・錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です
・ブレーキ付の大型車輪付です
・移動・運搬に便利な1点吊りフック付です
・外部からの吸水にも対応可能です
・衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています
・別置きの水タンクからの吸水も可能です
・建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です
【用途】
・造船所の機械設備の洗浄に
・改修工事の外壁洗浄に
・トラクターの洗浄に
・船底の洗浄作業に
・木材の皮剥ぎと洗浄に
・工業用部品製造機械の部品の洗浄に
・太陽光パネルの洗浄に
もっと読む高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型
0
【特長】
・らくらくリコイル機能採用で一発でスタートできます。
【セット内容】
・ホース30m(ドラム付き)
・洗浄ガン
・ランス40cm
・ノズル
・クリアーフィルター
もっと読む