検査用ゲージ通販・販売特集
検査用ゲージの特集ページです。
メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズや限界ねじプラグゲージ ISOプラグなど検査用ゲージに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ
様々な分野で使われているメートルねじの検査をするねじゲージ。
【特長】
・ナットやねじ穴といった、いわゆる「めねじ」を検査するための測定工具。
・旧JISと言われる1~3級のうち等級2級用を掲載。
・保管に便利なよう、プラスチックのケースに入っている。
・防せい効果と耐衝撃を兼ねてねじ部にはシールピールでコーティングし透明ビニール袋に入れて収納。
・シリアルナンバーで紐付けされた検査成績表を封入している。
【用途】
・最終検査や受入検査など通常の検査に利用可能。
もっと読む限界ねじプラグゲージ ISOプラグ
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用し、ISO規格対応のプラグゲージ。
【特長】
・限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。
・製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
・一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
・熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
・ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
・JISマーク表示許可を得ている。
【用途】
・ねじ加工が決められた通りに行われたかを総合検査する為に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
12,743円~
一部当日出荷可能
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
測定器では測りづらい微小な隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。
【特長】
・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
・リーフ幅12.7mm。
【用途】
・隙間の測定に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
1,166円~
一部当日出荷可能
限界栓ゲージ H7(工作用)
穴径の精度を通り側、止まり側で検査する栓ゲージ。
【特長】
・穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ。
・検査成績表付。
【用途】
・穴径の検査に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
5,374円~
一部当日出荷可能
限界プレーンゲージ
加工した穴が決められた大きさ(公差)で出来ているか判定するゲージ。
【特長】
・プラスチックのケースに入って、防せい効果と耐衝撃を兼ねて保管に便利。
・ねじ部にはシールピールでコーティングし、製品は透明ビニール袋に入れてケースに収納。
・シリアルナンバーで紐付けした検査成績表が付属して品質管理とゲージの管理に利用。
・ゲージの先端にはサイズによって面取りC0.5~1.0の加工がされている。
【用途】
・穴の公差(合格範囲)に対し、最小値で作った通り側と、最大値で作った止り側の検査に利用可能。
もっと読む通常価格(税別) :
7,126円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
メートルねじ用限界ねじリングゲージ JISB0251・0252(付属書) GRネジシリーズ
様々な分野で使われているメートルねじの検査をするねじゲージ。
【特長】
・ボルトなどのいわゆる「おねじ」を検査するための測定工具。
・保管に便利なよう、通りと止りをセットにしてプラスチックケース又は紙製のケース入り。
・対応できるサイズには、防せい効果と耐衝撃を兼ねて、シールピールでコーティングしてケースに収納。
・お客様の品質管理とゲージの管理に役立つ、シリアルナンバーで紐付けされた検査成績表を封入。
・ピッチ1.25未満の製品はねじの始まりと終わりに面取り処理、1.25以上は不完全ねじ山払い。
【用途】
・GRIR(検査用)は最終検査や受入検査など通常の検査に。
・GRWR(工作用)は加工現場などで少し厳しめの検査を行うときに。
もっと読む管用テーパねじプラグゲージ(R)
管用テーパねじでISO規格に準じたRやRcのうち、めねじ(Rc)を検査する測定工具。
【特長】
・めねじの記号がRcなので、それを検査するねじプラグゲージにもRcと表記している。
・保管に便利なよう、プラスチックのケース入り。
・防せい効果と耐衝撃を兼ね、ねじ部にはシールピールでコーティング、製品は透明ビニール袋に入れてケースに収納。
・お客様の品質管理とゲージの管理に役立つ、シリアルナンバーで紐付けされた検査成績表を封入。
【用途】
・ねじプラグゲージを先端からめねじに入れ、どこまで入ったかによって合否を判定。
・Rcには先端に近い方の切欠きと、ハンドルに近い方の切欠きと2つあるが、先端に近い方の切り欠きだけで判定。
・めねじ端面が、切欠きに届かなかったり、切欠きよりも入り込んでしまうと不合格、切欠きの間で止まると合格。
もっと読む通常価格(税別) :
23,136円~
一部当日出荷可能
限界ねじプラグゲージ(UNF)
0
ユニファイねじ(細目)の検査に使用するねじゲージで、製品ねじの限界を「通・止」で管理する事で、精度を確認します。
通常価格(税別) :
11,890円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ検査用
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用した検査用プラグゲージ。
【特長】
・ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
・製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
・一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
・熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
・ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
・JISマーク表示許可を得ている。
【用途】
・ねじ加工が決められた通りに行われたかを総合検査する為に使用。
もっと読む