棚柱用柱通販・販売特集
棚柱用柱の特集ページです。
棚柱セット フラッシュ/フィット/SUSやSUSメッシュ棚用柱セット 高さ830mm(4本入)など棚柱用柱に関する商品を探せます。
棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS
0
【棚柱をセット品にしました】
1セットで棚板6枚が設置できます。
※棚板は別途ご用意ください。
■セット内容
・棚柱×4本 ・棚受×24個 ・取付ビス×1式
もっと読む棚柱(FC-1751・ステンレス製)
0
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式。
・2,000mmから300mmまで6種類を標準化。
【用途】
・プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療機器・医療用機器。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス鋼製棚柱 SP型・SPS型
ステンレス製の棚柱です。
【特長】
・ステンレス製で耐久性抜群です。
・棚板の高さ調整が15mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。
・バリエーションに富んだ棚作りが可能です。
・現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。
【用途】
・住設などに使用。
もっと読む- CAD:
- 3D
ヴィトリス棚柱 640.010 型
0
ショーケースや陳列ケースなどに最適な、アルミニウム合金製棚柱。
【特長】
・ヴィトリスガラス引戸金物と同じ仕上げで、組み合わせて使用すると統一感。
・棚板の高さ調整が25mmピッチで行える。
・棚受は別売品のヴィトリス棚受 640.050型を使用。
※強度のある場所にしっかりと取り付けてください。
【用途】
・ショーケースや陳列ケースに最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
複柱書架 D型
【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
・棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
【用途】
・事務所の帳簿保管。
・現場の検査記録保管。
・小物の収納。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
軽中量棚 TLA型用棚板
0
トラスコ中山の軽中量棚TLA型用棚板です。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。