棚スライドレール通販・販売特集
棚スライドレールの特集ページです。
スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプやスライドレール 3段引 重荷重・スチール長尺タイプなど棚スライドレールに関する商品を探せます。
軽中量ラック 300㎏タイプ
高い汎用性と高い経済性を備えた中量ラックです。
【特長】
・耐荷重は棚1段当たり300Kg
・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です
・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)
・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません
・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です
もっと読む治具用スライドユニット
【特長】・アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を入れております。アームとレールはセットでお使いください。
- CAD:
- 2D
- /3D
スライドパック FBW3590XR形
【特長】
・スライドパックFBW-XR形は、ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組込んだスライダが無限直線運動する直動システムです。
・スライドレールと組合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
・レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
・FBW3590XRのレール肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上させました。
・スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました(FBW3590XR,速度60m/min時)。
・標準タイプです。
【用途】
・複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D