梯子階段通販・販売特集
梯子階段の特集ページです。
作業用踏台 縞板1段や作業用踏台 (高強度タイプ)など梯子階段に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
作業用踏台 (高強度タイプ)
高強度タイプのアルミ製作業用踏台。
【特長】
・底面にも筋交いが入っており、安定感に優れている。
・オールアルマイト仕上げ。
・滑り止めキャップはスクリベットで取り付けているのでプラスドライバーでの交換が可能。
【用途】
・工場、倉庫内での作業に。
もっと読む連結式アルミステップ (縞板タイプ)
軽くて便利なアルミ製の連結式作業用踏台。
【特長】
・軽くて移動するのに便利。
・天板高さは4タイプ(0.1m、0.15m、0.2m、0.25m)で、段数は1。
・連結して使用することができる。
・材質はアルミで、縞板タイプ。
・生産国は中国。
【用途】
・組み立て作業ラインの床面に利用可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
作業台(縞板タイプ) CSBC
工場や倉庫の効率化に最適な組立式作業用踏台。
【特長】
・オールアルマイト仕上げ。
・補強フレームにより剛性をアップしたことで安全な作業が行える。
・多彩なオプションを使用することで実用性、利便性が大幅にアップ。
・縞板天板により昇降が安心。
【用途】
・工場、倉庫内の作業に。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
HARAX 階段はしご“ケンステア”
0
【特長】
・中2階用の階段です。
・ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。
・手摺りは左右どちらにも取付可能です。
【用途】
・建築現場での昇降用仮設階段として。
【材質】
・アルミ合金
もっと読むアルミステップ (縞板タイプ)
0
昇降の多い工場・倉庫内での作業に最適な、組立式作業台防滑性に優れる縞板タイプの作業用踏台。
【特長】
・昇降の多い工場、倉庫内での作業に最適な1段タイプの作業台。
・アルミ合金製で軽量・さびにくい。
・天板は、防滑性に優れた縞板仕様。
【用途】
・工場内の機械のメンテナンス用、ライン作業の高さ調整、物流倉庫内でのピッキング作業に最適。
・段差がある場所での段差解消に最適。
・収納や出し入れの作業に最適。
もっと読む連結式アルミステップ(凸板タイプ)
0
【特長】
・軽量で移動も楽な作業用踏み台です。
・掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。
・縦横連結可能です。
・天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。
・ステップの下に配線する事が可能です。
・天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
【用途】
・作業用踏み台
【材質】
・本体:アルミ合金
・アジャスター:ステンレス
・連結金具:ステンレス
もっと読む