柴田科学 残留塩素通販・販売特集
柴田科学 残留塩素の特集ページです。
残留塩素測定器 中濃度用 本体や有効塩素濃度測定キット AQ-202P型など柴田科学 残留塩素に関する商品を探せます。
残留塩素測定器 中濃度用 本体
0
【特長】
・DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます
・「残留塩素測定器DPD法」の本体をお持ちの方は、中濃度用比色板のみご購入いただき、付け替えることで、同様の操作方法でご使用いただけます
・使用する試薬(DPD試薬、ヨウ化カリウム試薬)は、「残留塩素測定器DPD法」と同様です
・四類感染症に分類されているレジオネラ症の原因となるレジオネラ属菌を増やさないためには、日頃から施設や設備の衛生管理が必要です
・消毒に用いる残留塩素濃度を管理するのに役立ちます
【用途】
・浴槽水の消毒で用いられる結合塩素モノクロラミン(3mg/L程度)の濃度管理に
・循環式浴槽の配管の塩素消毒剤(5~10mg/L)の濃度管理に
・冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
もっと読む有効塩素濃度測定キット AQ-202P型
0
【特長】
・食品衛生管理対策用として、食材や使用器具用の殺菌水の有効塩素濃度(総残留塩素)を測定できます
・PET製試料セルを採用しているためガラス製品の持ち込みが禁止されてるエリアでも使用可能です
【用途】
・次亜塩素酸ナトリウム溶液 次亜塩素酸水(電解水)の測定に
・HACCP・食品衛生管理対策用
・理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御などに利用される高濃度の残留塩素溶液の濃度測定に
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
有効塩素濃度測定キット AQ-201P型
0
【特長】
・食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。
・PET製試料セルを採用しているためガラス製品の持ち込みが禁止されているエリアでも使用可能です。
【用途】
・現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定に。
・HACCP・食品衛生管理対策用として。
もっと読むDPD法残留塩素測定器
残留塩素を含む水にDPD試薬を加えることで残留塩素の量を測定します。遊離残留塩素と結合残留塩素の区別が明確につけられます。測定対象:簡易水道水、井戸水、ビルの貯水槽など、飲料水の管理やプール水の検査。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
柴田科学 ハンディ水質計アクアブ 有効塩素濃度測定キット AQ-201P
0
【特長】
・食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。
・ガラス破損対策として、PET製試料セルを採用しています。
・オプションのヨウ化カリウムを使用することで、総残留塩素や結合残留塩素の濃度も測定できます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
水質計(残留塩素測定用) DPD試薬吸光光度法
0
【特長】
・DPD法を用い、2mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能です。
【用途】
・ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素の測定。
・測定対象:食品の衛生管理、医療器具の衛生管理など。
もっと読むハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離・全塩素
0
【特長】
・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
・光源が従来のタングステンランプからLEDに。
・測定手順のナビゲーション機能。
・本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
・50データの自動ロギング機能。
・バッテリー残量(%)を常に画面表示。
・バックライト機能が付きより見やすく。
もっと読むハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
0
【特長】
・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
・光源が従来のタングステンランプからLEDに。
・測定手順のナビゲーション機能。
・本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
・50データの自動ロギング機能。
・バッテリー残量(%)を常に画面表示。
・バックライト機能が付きより見やすく。
もっと読む水道水残留塩素チェッカー
0
水道水の残留塩素濃度の測定が可能。
【特長】
・暗いところでも見やすいバックライト付き
・センサー寿命約5000回
・冷蔵庫などに取り付け可能なマグネット付き
もっと読む残留塩素試験紙【6個入り】
0
【特長】
・前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。
・容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
・合計600枚入りの試験紙です。
通常価格(税別) :
18,913円~
一部当日出荷可能