架橋ポリエチレン管保温通販・販売特集
架橋ポリエチレン管保温の特集ページです。
保温材付架橋ポリエチレン管や保温・保冷用配管カバー 鋼管用など架橋ポリエチレン管保温に関する商品を探せます。
保温材付架橋ポリエチレン管
0
【特長】
・保温材付の架橋ポリエチレン管です。
・最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
【用途】
・給水・給湯用屋内配管。
・追焚用配管。
もっと読む保温チューブ スタンダードタイプ
ポリエチレンフォームが備える断熱性、柔軟性、耐薬品性などの特性を活かした配管保温材。
【特長】
・ワンタッチテープ付きで簡単に施工が可能。
・連続使用配管温度 -40〜+60℃。
・断熱使用配管温度70℃。
【用途】
・給水管などの凍結防止、結露防止、温度低下防止などに。
もっと読む保温材付架橋ポリエチレン管 5mm品
0
シーケー金属 樹脂管 保温材付架橋ポリエチレン管 5mm品。
【特長】
・高温で長時間使用しても、強度の低下はほとんどありません
・有害物質の溶出や赤錆・青錆などによる水質汚濁がなく、長期間衛生的です
・金属管に比べて内面が滑らかで摩擦抵抗が小さいため、スケールなどが付着しにくく、長期にわたって安定した流量が確保されます
・軽量で柔軟なため、切断、接合・曲げ配管が容易にできます。特に小口径管は長尺(巻物)のため、容易に引きまわし配管ができます
・熱伝導率が鋼管や銅管に比べ極めて小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています
・水道水使用の条件である、耐塩素水性に優れています
もっと読む冷媒管保温材用接着剤
0
透明性があり、速乾タイプ。
【特長】
・アセトンを含まず、冷媒管(銅管)を腐食させない
・発泡ポリエチレンやポリプロピレンにも接着可能
・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・可塑剤を使用していない
・柔軟性
・用途広い
【用途】
・冷媒管保温材(発泡ポリエチレン)同士のジョイント接着に
もっと読む保温材付ポリブテン管
0
シーケー金属 樹脂管 保温材付ポリブテン管。
【特長】
・高温で長時間使用しても、強度の低下はほとんどありません
・有害物質の溶出や赤錆・青錆などによる水質汚濁がなく、長期間衛生的です
・金属管に比べて内面が滑らかで摩擦抵抗が小さいため、スケールなどが付着しにくく、長期にわたって安定した流量が確保されます
・軽量で柔軟なため、切断、接合・曲げ配管が容易にできます。特に小口径管は長尺(巻物)のため、容易に引きまわし配管ができます
・熱伝導率が鋼管や銅管に比べ極めて小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています
・水道水使用の条件である、耐塩素水性に優れています
もっと読むカクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 10A
0
【商品仕様】
・保温材厚さ5ミリ
・呼10・13:JIS K6769・K6787適合品 呼16・20:JIS K6769適合品
・JANコード:4972353672257
・トラスココード:807-4970
もっと読むカクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 13A
0
【商品仕様】
・保温材厚さ5ミリ
・呼10・13:JIS K6769・K6787適合品 呼16・20:JIS K6769適合品
・JANコード:4972353672264
・トラスココード:807-4971
もっと読む