枠 番 モーター通販・販売特集
枠 番 モーターの特集ページです。
ブラシレスモーターユニット BXIIシリーズやブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体など枠 番 モーターに関する商品を探せます。
ブラシレスモーターユニット BXIIシリーズ
【ブランド】オリエンタルモーター
【電源電圧】
・単相100V-120V
・単相200V-240V
・三相200V-240V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
サーボモーターに迫る特性ながら、幅広い用途にかんたんに使えるブラシレスモーターです。
【特長】
・速度制御・位置制御・トルク制限活躍するシーンは、まさにサーボモーター
・回転速度範囲2~4000r/min
・速度変動率±0.05%
・ドライバに位置決め機能内蔵
・位置決め運転データ16点
・出力トルク制限が可能
・使いやすさと高い信頼性に加えてお求めやすい価格を実現
・ドライバでデジタル設定・操作
・アラーム・ワーニング機能
・ラインアップ30~400W
ブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体
【ブランド】オリエンタルモーター
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
【電圧仕様】
・AC100V
速度制御・位置制御・上下駆動・トルク制限活躍するシーンは、まさにサーボモーター。
【特長】
・回転速度範囲2~4000r/min
・速度変動率±0.05%
・ドライバに位置決め機能内蔵
・運転データ16点
・上下駆動に対応
・出力トルク制限が可能
・サポートソフト MEXE02で簡単設定
・配線、設置のしやすいドライバ
・ラインアップ30~400W
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ
0
【ブランド】オリエンタルモーター
【電源電圧】
・単相100V-120V
・単相200V-240V
・三相200V-240V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
速度制御に必要とされるスタンダードな機能を搭載した、ブラシレスモーターです。出力は30W、60W、120Wをご用意。
【特長】
・低速から高速まで ワイドな速度制御範囲:速度範囲指定100~4000r/min(速度比1:40)と従来品と比べて大幅に拡大しました
・薄型・ハイパワー:薄型・軽量サイズでハイパワーを実現しました。装置の小型化・軽量化に貢献します
・優れた速度安定性:速度変動率(対負荷)は、±0.5%です。負荷状況が変化するような場合でも、低速から高速まで安定した速度で駆動することができます
・省エネルギー:ブラシレスモーターはローター部に永久磁石を採用。インバータ制御のモーターに比べて、損失が小さく、高効率のため装置の省エネルギー化が図れます
・上下駆動時の速度制御が可能:電磁ブレーキ付モーターなら、上下駆動(巻き下げ運転)時にも、安定した速度制御がおこなえます
・電磁ブレーキのON/OFFは、ドライバへの運転指令による自動制御です。停電などの電源OFF時にはモーターを瞬時に停止し、負荷を保持します
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計による滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・超小型化を実現。
・出力軸からケース端面寸法(C寸法)を限りなく小さくしましたので小形機械への装着も容易です。
・ギヤケースの上側端面はモータ部より上部にあるため余分な干渉がありません。
・フランジ取付とフェースマウント取付の両方を可能とした構造です。機種を変更せずに装置側との連結方式が選べます。
通常価格(税別) :
26,786円~
一部当日出荷可能
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
通常価格(税別) :
20,985円~
一部当日出荷可能
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) :
15,908円~
一部当日出荷可能
トップランナーギヤモータ GPシリーズ
0
【特長】
・高効率モータの経済性
・高性能ギヤと強化フレームを採用
・複列シール構造(0.75~11kW)
・コンパクト化を実現
・ブレーキ解放が簡単
・容易な配線方式
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。