東洋 アソシエイツ 旋盤通販・販売特集
東洋 アソシエイツ 旋盤の特集ページです。
精密卓上旋盤Compact9や万能精密旋盤Compact7など東洋 アソシエイツ 旋盤に関する商品を探せます。
精密卓上旋盤Compact9
0
【特長】
・オフィスの事務机に載る精密卓上旋盤コンパクト9は、大型の汎用旋盤をそのまま小さくした様なしっかりとした構造設計です
・高級鋳鉄製の重量感のある安定した旋盤です
・低速と高速の2つの速度レンジ内での無段階変速ができ、加工用途に合わせた細かい速度調整が可能です
万能精密旋盤Compact7
0
【特長】
・工場の汎用旋盤と同等の加工ができるコンパクト旋盤です。スピードコントロールが無段階変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難作材の切削も可能です
・基本的な旋削はもちろんのこと、チェンジギアを交換すれば、ネジ切削も行えます
精密卓上旋盤Compact9スターターセット
0
【特長】
・精密卓上旋盤Compact9スターターセットに付属している汎用スロアウェイバイト4本セットはチップ交換タイプのバイトセットです
・用途に応じてバイトを選定し刃先が摩耗したら交換するタイプです
・初めての方から熟練工の方まで幅広い方々に受け入れられているバイトセットです
・付属のドリルチャックにセンタードリルを把握しワークへのセンター穴加工も行うこともできます
・センター穴加工を施したワークは回転センターを利用し、振れを抑えることができるので長いワークの加工に適しています
もっと読むCompact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
【特長】
・精密卓上旋盤コンパクト9用の三爪スクロールチャックΦ100mmです
・直径が大きく把握できる材料もΦ80mmの三爪スクロールチャックに比べて大きくなります
・逆爪も付属しています
・棒材や三角柱といった材料の把握に適しています
・3つの爪が連動して可動するチャック
・標準装備の三爪スクロールチャックより大きいサイズの材料が把握できます
もっと読む万能精密旋盤Compact7用マシンスタンド
0
万能精密旋盤コンパクト7専用のマシンスタンド。アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。チップトレイも付属し、万能精密旋盤コンパクト7を固定できます。国内ラックメーカー製。
精密卓上旋盤Compact9用マシンスタンド
0
精密卓上旋盤コンパクト9専用のマシンスタンド。アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。チップトレイも付属し、精密卓上旋盤コンパクト9を固定できます。国内ラックメーカー製。
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
0
万能精密旋盤コンパクト7の心押台に取り付けて、ドリル穴加工を行うためのアタッチメントです。
【特長】
・センタードリルやコアドリルを取り付けて穴あけ加工をするために用います
・心押台に取り付けて使用します
・Φ1~13mm迄把握できます
もっと読むCompact7用クイックチェンジツールホルダー
0
万能精密旋盤コンパクト7で、切削バイトの刃の高さ調整が容易にできる刃物台。クイックチェンジツールポストとホルダーのセット。切削バイトを刃物台に取り付けた際に刃の高さ調整を敷き板を使わずに行えます。
【特長】
・複数の切削バイトを交換しながら加工するときに便利な刃物台です
・高さ調整が簡単に行えます
・突切りブレード専用ホルダーも一つ付属しています
・10mm角バイトまで把握できます
もっと読む精密ミニ旋盤Compact3
0
【特長】
・ミスターマイスターシリーズのミニ旋盤
・普通旋盤と同じ鋳鉄製リブ構造の旋盤Vベッドに主軸台とエプロン、心押台を配した本格的な造り
・Vベルト駆動の静かでパワフルなミニ旋盤です
・無段階変速が行え、ブラシ交換の行える高寿命モーターを採用しています
もっと読むCompact3用木工旋盤アタッチメント
0
精密ミニ旋盤コンパクト3を木工旋盤と同じように使用するためのアタッチメント。
【特長】
・木工旋盤のようにチゼルを使って木材加工を行いたい時のアタッチメントです
・別途木工チゼルが必要です