木製平台車通販・販売特集
木製平台車の特集ページです。
合板平台車プティカルゴ ゴムキャスター仕様や板台車など木製平台車に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
合板平台車プティカルゴ ゴムキャスター仕様
サイズも豊富に取り揃えている合板を使用した丈夫な木製平台車。
【特長】
・ゴムキャスター仕様。
・φ75(直径75mm)ゴムキャスター使用でナイロンキャスターより衝撃を吸収し音が静か。
・天板は積層合板を使用し丈夫。
・均等荷重100kgの耐荷重。
・天板は積層合板にウレタンクリア塗装を施し表面の強度をアップ、傷が付きにくい。
【用途】
・工場や作業現場などの荷物の運搬。
・大型サイズの天板は大きな荷物や複数の荷物の積載。
もっと読む板台車
荷台が木製で丈夫な平台車。
【特長】
・オール自在車仕様の運搬用板台車。
・木製のため、丈夫で荷物等にも傷が付きにくい。
・キャスターは2輪ストッパー付のため、荷降ろしが安定して行える。
・均等積載荷重100kgタイプ・200kgタイプをラインナップ。
【用途】
・主に荷物の搬入、搬出等に使用される運搬用台車。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
静音樹脂大型平台車
0
樹脂製で軽く静かな平台車。
【特長】
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・キャスターは2輪自在、2輪固定式。
・安心、安全、高品質の純日本製。
・環境静音。
【用途】
・デッキサイズよりも大きな荷物を載せる場合に最適。
もっと読む木製平台車 ジュピター
0
【特長】
・エアーキャスターの採用により、軽量で静かです
・EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます
・バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します
【用途】
・引越業者・庫内作業に
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
連結樹脂ドーリー
連結、スタッキング、軽量化、優れた操作性を追求した平台車。
【PD-403シリーズ】
・平積み、スライド積み、クロス積みが可能。
・横連結が可能。
【PD-406シリーズ】
・段積みが可能。
・横連結、縦連結が可能。
【PD-427シリーズ】
・位置決めガイド搭載。
・平積み、クロス積みが可能。
・横連結、縦連結が可能。
もっと読む静音樹脂小型平台車
0
樹脂製で軽く静かな平台車。
【特長】
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・キャスターは2輪自在、2輪固定式。
・安心、安全、高品質の純日本製。
・環境静音。
【用途】
・デッキサイズよりも大きな荷物を載せる場合に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
木製平台車 WFTシリーズ
0
【特長】
・4隅の滑り止めシートで荷物の落下を防止します。
・耐荷重:80kg/材質:合板
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
木製平台車 WHDシリーズ
0
【特長】
・台座4隅に滑り止めシートを採用し、荷物がずり落ちるのを防ぎます。
・持ち運びに便利な持手穴付きです。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ストロング平台車(ハンドル無し)
0
頑丈な鋼鉄製台車。
【特長】
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・安心・安全・高品質の純日本製。
【用途】
・重量物の運搬に。
・デッキサイズよりも大きな荷物を載せる場合に最適。
もっと読む900ハンマーロック
【特長】
・操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです
・スチール製とステンレス製から選択可能
【用途】
・安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
3,997円~
一部当日出荷可能