木工用集塵機通販・販売特集
木工用集塵機の特集ページです。
木工用集じん機や手動払い落とし型集塵機など木工用集塵機に関する商品を探せます。
木工用集じん機
0
【特長】
・木工機から出る木屑の集じんに!
・集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
手動払い落とし型集塵機
【特長】
・コンパクトながらパワフル吸引!
・低騒音だから室内作業に最適
・生産設備との連動運転も可能です
【用途】
・精密機器や電子部品の製造、食品加エ、歯科技工など様々な現場で発生する粉塵をしっかり捕集
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
汎用集塵機(電圧 三相200)
0
【特長】
・実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
・縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
【用途】
・乾いた粉じんの集じん。
・切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・袋詰作業・ボール盤作業・粉体投入作業などに。
【材質】
・本体:鉄
・フィルター:帆布11号
もっと読むクリーンルーム用集塵機 KDC-C03A
0
【特長】
・発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です
・プレフィルター・中性能フィルター・HEPAフィルターの三層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します
・各フィルターは工具不要で容易に交換できます
・吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です
・クリーンルーム内での発塵作業に便利です
もっと読む集じん機(粉じん用)
0
【特長】
・コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!
・ブロワ(送風)作業も可能
三立 洗える集塵機
0
【特長】
・粉体を吸う様々な作業に伴う飛散粉塵の回収、集塵に最適です。
・洗えるプラスチィック製フィルターです。
・洗えるホッパータンクです。
・洗える架台とフレームです。
・洗える集塵容器です。
・すぐれたメンテナンス性です。
【用途】
・粉体袋詰め
・原料粉混合
・粉体投入
・穀物研磨作業時の集塵
・食品・薬品原料等の微粉塵の集塵
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
小型卓上集塵機
0
【特長】
・研磨作業時に適した卓上集塵機です!
・金属やプラスチック等の研削研磨時に発生する塵やホコリ等を卓上で集塵します。
・集塵口にはライトが付いており、作業時の手元を照らします。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式
0
【特長】
・サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。
・火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります)
・フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。
【用途】
・研磨、切削から発生する火花を含む粉じんに最適な集じん機
もっと読む