書類 ケース プラスチック通販・販売特集
書類 ケース プラスチックの特集ページです。
カードケースプラスチック製やSY型 プラスチックケースなど書類 ケース プラスチックに関する商品を探せます。
カードケースプラスチック製
図面ホルダー用プラスチック製カードケース。
【特長】
・両面テープで簡単に貼り付け可能。
・用途に応じて寸法も色々。
【用途】
・分電盤、制御盤の図面入れとして利用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
SY型 プラスチックケース
加工が容易にできるアルミ製のプラスチックケース。
【特長】
・パネルはアルミ製の平板ですので、加工が容易です。
【用途】
・測定器、無線通信機、コントロールボックス等。
もっと読む- CAD:
- 2D
TWN難燃型プラスチックケース
ビス止め構造の小型汎用難燃型プラスチックケースです。
【特長】
・材質が難燃性ABS樹脂で、全25サイズ、色仕様はW(オフホワイト)色になります
・基板取付用のボスが付いています
【用途】
・測定器・通信機・コントローラー・センサー等、様々な機器にご利用いただけます
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
TW汎用型プラスチックケース
様々な機器に使用できるビス止め構造のプラボックス。
【特長】
・ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。
・TWシリーズは全26サイズ、色仕様はG(ライトグレー)とB(ブラック)の2色になります。
・基板取付用のボスが付いています。
【用途】
・測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
もっと読む- CAD:
- 2D
耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズ
0
【特長】
・コーナーにシリコン製の耐衝撃ガードを付けたプラスチックケースです(PFネットワークケースをベースにコーナーガードを付けたケースです)
・コーナーガードはダークグレー・エメラルド・インディゴの3色、ケース本体はダークグレー・オフホワイトの2色の組み合わせにより6タイプの色仕様からご選択いただけます
【用途】
・産業用タブレット・測定機器・コントローラーなどにご利用可能です
もっと読む難燃型プラスチックケース SS-Nシリーズ
0
難燃型ABS樹脂ケース。
【特長】
・上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
・上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
・ライトグレーの色で難燃タイプ(UL94V-0)を揃えましたのでご利用下さい。
・ケースにぴったりのプリント基板や基板取付け用部品等、オプション部品も充実した品揃えになっております(オプションは別売になります)。
・室内使用にマッチしたホワイト色を追加し、アイボリー色を廃番としました。
もっと読む- CAD:
- 2D
【穴加工対応】SW汎用型プラスチックケース
小型サイズですが、内部に干渉物が無く、内部スペースが広く使える、多用途ケースです。
【特長】
・ワンタッチ開閉式構造。
・ABS樹脂のSWシリーズはS(ライトグレー)・B(ブラック)の2色・17機種になります。
・ケースにぴったりのプリント基板や基板取付け用部品等、オプション部品も充実した品揃えになっております(オプション部品は別売になります)。
・カバーはスナップインのはめ込式です。
【用途】
・小型サイズの電子機器の利用に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
ツールケース B-81 本体/書類差し/工具差し
0
ノートパソコンやアクセサリー類などを収納可能なアルミ製ツールケースです。
【特長】
・アルミフレームにガスケットをインサート。水やホコリの侵入を防ぎます。
・頑丈でグラつきのない長蝶番。
・緩衝ウレタンを装着すれば、より強固で確実な収納が可能。
・A4ファイルが収納でき、電車の中でもヒザの上に載せられる、ほどよいコンパクトサイズ。
・書類差し(B-81-6)や工具差し(B-81-7)を追加することで、さらに便利に活用可能。
もっと読む