曇らないメガネ通販・販売特集
曇らないメガネの特集ページです。
作業メガネ 防曇レンズやビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工など曇らないメガネに関する商品を探せます。
ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工
チリやホコリの侵入もしっかり防ぐ安全メガネ。
【特長】
・フレーム角度調節可
・ソフトクッション鼻パッド付
・鼻当たりはソフトクッションで、つまむと左右に動かすことができます
・テンプルの角度がフレキシブルに上下に可動します
・レンズの両面に最新の防曇加工を施しているため、曇りにくく、耐久性もアップ
・自在に角度調整可能なフレキシブルソフトテンプルを採用
・割れにくく強靭で高い耐衝撃性を持つポリカーボネートレンズを使用
・紫外線を99.9%カットするレンズで、眼に優しい
【用途】
・花粉/園芸/日曜大工/飛来物
もっと読む一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
0
【特長】
・曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました
・取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします
・耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ
・3段階の角度調整機能を搭載しています
・ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます
・めがねの着脱が多い方におすすめです
【用途】
・飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、ナイロン
・ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー
もっと読む一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)
0
【特長】
・曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しています
・レンズ外周にフェイスパッドが装着された高防塵タイプです
・ツル調節(角度・伸縮)が可能です
・金属部品不使用のため、あらゆる環境で安全にお使いいただけます
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
もっと読む曇り止めキット
0
【特長】
・「曇らない」でおなじみBolle Safetyから最強の曇り止め満を持して登場
・オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー
・AR=Anti Reflect 反射防止コートのかかった度付きレンズやサングラスなどに幅広く対応できるようになりました
・迷ったらこれ
・Bollesafety製品の曇り止め延命
・オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー
・ミラーコートのサングラス、反射防止コートのされている度付きのメガネなど幅広くお使いいただけます
・シャミークロス同梱
もっと読む曇止剤 デミスト3
0
拭き取るだけでレンズの曇りを防ぐ安全メガネ用の曇り止め液。
【特長】
・レンズの内側にスプレーし、拭き取るだけでレンズの曇りを防ぐ。
・レンズクリーナーとしても使用可能。
・ゴーグル、めがね専用のくもり止め剤として展開している。
・容量は45ml。
【用途】
・曇り止め性能を持たないレンズに最適。
・レンズクリーナーとしても利用可能。
もっと読む高性能くもり止めゴーグル
0
めがね・マスク併用可。
ベンチレーター付き
ベルト:回転式/固定式
仕様詳細:めがね・マスク併用可。
ベンチレーター付き
材質/レンズ:PC(ポリカーボネート)・外側表面硬化加工・内側防曇加工
材質/フレーム:軟質ビニール
もっと読む一眼式保護メガネ サンダー
JIS取得したスタイリッシュなデザインの一眼式保護メガネ。
【特長】
・シューターラボでの研究者に人気の保護メガネ。
・ノーズピースの調整に加えてテンプルの角度調整も可能。
【用途】
・比較的粉塵や浮遊物の少ない現場作業に最適。
もっと読む