時計温度計湿度計通販・販売特集
時計温度計湿度計の特集ページです。
時計機能付き温湿度計 AD-5681や生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計など時計温度計湿度計に関する商品を探せます。
時計機能付き温湿度計 AD-5681
0
【特長】
・一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示:食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適している。
・最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。
・不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示:ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示。
・壁掛けでも卓上でも使用可能。
・時刻アラーム機能、スヌーズ機能。
もっと読む通常価格(税別) :
4,133円~
一部当日出荷可能
温湿度計 丸型
0
【特長】
・温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます
・表示が見やすい大型の物から、設置する場所を取らない小型の物まで各サイズ取り揃えております
・置き型にも、壁掛けにもできる
【用途】
・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に
もっと読むデジタル温湿度計
0
【特長】
・熱中症・インフルエンザの危険度目安をバーで表示します。
・温度・湿度の最高/最低自動メモリー機能付きです。
・遠くからでも確認できる大画面表示(約幅75×高さ63mm)です。
・磁石での設置の際、ずれ落ちにくいすべり止め付です。
・フック穴・スタンド付です。
もっと読む温度計・湿度計セット ST-4 丸型
コンパクトな温度計と湿度計のセットです。
【特長】
・両面テープ付きで、色々な所に貼り付けて使用するタイプ
・適温、適湿には色を付けて健康管理や省エネ対策の目安に
・温度が-30~70度、湿度が0~100%の範囲で測定が可能
【用途】
・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に
・健康管理や省エネ対策に利用可能
もっと読む温湿度計 PCオーバル
0
カラフルでシンプルなデザインの温湿度計。
【特長】
・温度と湿度を同時に測定でき、様々なお部屋に合わせやすいシンプルなデザイン。
・ホワイト、ブラック、ブルー、エコホワイト、グリーンの5色のカラーバリエーションで展開。
・測定範囲が、温度が-30~50度、湿度が0~100%の範囲で測定できる。
・材質が、本体がポリスチレン樹脂で構成されている。
【用途】
・温度と湿度の測定に使用する温湿度計として最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
温度計セット
0
【特長】
・温度測定時の応答速度が速く、作業性に優れています。
【セット内容】
・本体
・表面センサー(TA410-1)
・延長コード(4m)
・収納ケース
もっと読むデジタル温湿度計 Smart A
見やすい液晶表示を採用したデジタル温湿度計。
【特長】
・光の反射を抑えたフラットパネル液晶で見易くアップ
・広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です
・内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
・スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデル
・外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です
【用途】
・見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適
・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に
もっと読む外部センサー付き温湿度計 AD-5682(時計付き)
【特長】
・食品衛生管理の手法の一つであるTT(温度・時刻)管理に最適
・温度、湿度と時刻を同時に表示
・内部温度と外部温度を切替表示
・最高/最低温度と湿度を自動メモリー
・外部温度センサーケーブル長3m、取り外し可能
・本体裏面に卓上用スタンド、壁掛け用のフック穴付
【用途】
・工場などでの暑熱・労働環境の管理
・体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理
・食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理
もっと読む通常価格(税別) :
3,838円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き)
0
【特長】
・食品衛生管理の手法の一つであるTT管理に最適
温度、湿度と時刻を同時に表示
・内部温度と外部温度を切替表示
・最高/最低温度と湿度を自動メモリー
・外部温度センサーケーブル長3m
・不快指数に基づいて、快適度を表示
・壁掛けでも卓上でも使用可能
【用途】
・食品衛生管理やビニールハウスの温度管理、室内外温度の管理に
もっと読む