明暗 センサー 電球通販・販売特集
明暗 センサー 電球の特集ページです。
屋外センサーライト ホームマークライトや住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100など明暗 センサー 電球に関する商品を探せます。
屋外センサーライト ホームマークライト
0
【特長】
・離れた場所から操作できるリモコン付です
・フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザインです
・電源直結式とコード式の電源2WAYです
・4種類の設置方法で取り付けが可能です
【用途】
・防犯対策用に
【材質】
・ABS/PC
もっと読むビームセンサ
0
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
【特長】
●汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20mです。
●2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
●屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
●霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
●感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
●壁面取付けのほかポール取付けもできます。
もっと読むハロゲン電球
0
ハロゲン電球です。
ワット数は35、電圧は12です。
対応機種はHKFM-101G-B-A0383型です。
LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形
0
ビームランプ専用器具との組み合わせたビームランプ形LED電球。
【特長】
・点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ない。
・平均演色評価数:Ra83。
・万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用し、紫外放射がほとんどない。
・水銀を含有していない、環境に配慮した電球。
【用途】
・屋外でも使用可能。
もっと読む赤外線センサー XMS
0
マグナロックに直結できる専用赤外線センサー。
【特長】
・感知する範囲をさまざまに設定できます(左下図)。
・感知範囲:前後20度、左右最大90度、距離最大6m。
・モニターLED付き。
・屋内専用。
・タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できる。
【用途】
・マグナロックとの組み合わせ。
もっと読む投光器型センサーライト 家光
0
【特長】
・玄関や階段にも違和感無く溶け込み照らします
・色温度6000Kの明るい光です
・人感センサーつきです
【用途】
・玄関、階段などの防犯に
もっと読むE26 LED電球
0
一般電球形LED電球です。
定格電圧:100V
調光は不可です。
消費電力:7.3W(100V)
屋外センサーライト 二重構造ウォールライト
0
【特長】
・暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯します
・広範囲照射タイプです
・ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
・周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)です
・屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)です
【用途】
・防犯対策用に
【材質】
・ABS/PC
もっと読む白熱リフレクター電球(アイランプ)
【特長】
・一般の白熱電球に比べると、光に無駄がなく、必要な場所に自由に集中できます。
・アルミニウムが反射鏡として蒸着されているので、鏡面が汚れることもなく、寿命末期まで明るさを保つことができます。
【用途】
・投光照明
もっと読む