早回しねじ通販・販売特集
早回しねじの特集ページです。
ソケット(6角) 3Sやカノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDKなど早回しねじに関する商品を探せます。
ソケット(6角) 3S
六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケット。
【特長】
・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に威力を発揮。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
セットしたトルク値に達すれば、空回りするので、締めすぎの心配がないトルクドライバー。
【特長】
・ロック機構採用で設定トルク値をロックでき、作業中でのトルク値のズレを防止。
・自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れている。
・プラスビット付属。
・必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
・細かい作業に使われるCN 15LTDK、CN 30LTDKは、ビットを固定するコレットチャック方式を採用。
・「校正証明書申込書」が同梱されています。メーカーへ申込書を送付すれば、無償で校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図が発行されます。
【用途】
・基板、工作機械の刃物などの小ねじ、低トルクのものの締め付け
・スマートフォンやタブレットPCなど、オーバートルク厳禁のワークの締め付け
通常価格(税別) :
12,756円~
一部当日出荷可能
TONE ロングボールポイントL形レンチ
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能でロングタイプの六角棒レンチです。
【用途】
・高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用します。
・高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
・最適な熱処理条件を設定することで、硬度を最大15%UPです。
・ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
【用途】
・産業機械・電子機器の組立て・メンテナンス、自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンスに最適。
ヘキサゴンソケット 4H
差込角12.7mmの手工具用ヘキサゴンソケット。
【特長】
・強さを高める様々な合金元素を混合。
・完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで高める。
・ローレットタイプにモデルチェンジ。
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができる。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
六角レンチ
幅広い用途でお使い頂ける、標準タンプの六角棒レンチになります。
- CAD:
- 3D
ヘキサゴンソケット 2H
六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なヘキサゴンソケット。
【特長】
・差込角6.35mmの手工具用ヘキサゴンソケット。
・ローレットタイプにモデルチェンジ。
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しがでる。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
空転式プレセット形トルクドライバ
オーバートルク防止可能なプリセット型トルクドライバ。
【特長】
・空転式。
・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がない。
・トルクの可変は目盛によって容易に行える。
・トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
・全機種、ロック機構によって使用中に目盛の移動がない。
・校正証明書付き。
【用途】
・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。
通常価格(税別) :
16,429円~
一部当日出荷可能
ヘキサゴンソケット 3H
差込角9.5mmの手工具用ヘキサゴンソケット。
【特長】
・締付け、緩め作業に最適なヘキサゴンソケット。
・強さを高める様々な合金元素を混合。
・完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで高める。
・ローレットタイプにモデルチェンジ。
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しがでる。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
【特長】
・全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。
・T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
【用途】
・機械の組み立て・整備、自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利。
・奥まった狭い箇所の六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締め付け・緩め作業に最適。
通常価格(税別) :
1,570円~
一部当日出荷可能
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
ボルト・ナットの着脱用ソケットホールド機構付最新式ラチェットハンドルのソケットレンチ。
【特長】
・先端のソケットレンチ用ソケットを交換する事で、あらゆるボルト・ナットの締め付け・緩め作業に対応。
・コンパクトヘッドで、狭い箇所でも作業効率アップ。
・72枚歯で送り角度5°。
・ワンプッシュ操作で、ソケット交換ができる。
【用途】
・産業機械・電子機器の組立て・メンテナンス作業・自動車・バイクなどの組立て・メンテナンス作業に最適。
・狭い場所にあるボルト・ナットの締付け・緩め作業に、レンチの送り角度5°が抜群の作業効率を発揮。
通常価格(税別) :
3,990円~
一部当日出荷可能