- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。
【特長】
・-60~200℃の温度範囲で使用可能。さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮
・H種絶縁材料を使用し、離型性、滑り性、耐炎性に優れる。非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備える
・UL-510を取得し、厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品
・通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズ
【用途】
・電線・ケーブルおよびコイルの絶縁
・摺動部の擦れ対策
もっと読む