旗ポール用通販・販売特集
旗ポール用の特集ページです。
旗ポールロープ型や桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポールなど旗ポール用に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
旗ポールロープ型
0
ポール上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げする旗ポール。
【特長】
・ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げする。
・ポール(テーパーパイプ)にはスウェージング加工を行い、ヘアライン加工の後に、アルマイト・クリア電着塗装の複合皮膜処理を施している。
・200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現。
【用途】
・会社や学校、商業施設や工業施設、民間施設等、様々な場所での旗の掲揚用に。
もっと読む卓上旗用ミニポール
0
【特長】
・シルバー色のクロームメッキで高級感のあるミニポールです
・最長40cm伸縮可能です
【用途】
・卓上旗用に
【材質】
・スチール製クロームメッキ
もっと読むチェーンスタンド標識看板(無地)
チェーンスタンドにかぶせるだけで表示看板になる標識チェーンスタンド。
【特長】
・チェーンスタンドに取り付けるだけで表示看板として使用可能。
・区画整理に便利なチェーンが引っ掛けられる両サイドフック付。
・持ち運びしやすい取っ手付。
・無地面のためシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能。
・材質:ポリエチレン。
【用途】
・イベントや店舗など、屋外・屋内問わず色々な場所に最適。
もっと読む三角旗
0
片面表示タイプの三角旗です。
紐で吊り下げて取り付けます。
紐が2本付属しております。
つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール
0
【特長】
・伸縮可能な桃太郎旗用のポールです。
【用途】
・桃太郎旗の設置用に。
【商品仕様】
・伸縮式(1610ミリメートル~3000ミリメートル)
・トラスココード:821-8807
・質量:664g
もっと読むコーンリング
0
【特長】
・コーン用のプラスチック製リングです。
・別売のチェーンと一緒に使用します。
【用途】
・進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
もっと読むチェインスタンド(砂鉄ベースタイプ) PCS
0
【特長】
・チェインを2段に掛けることで安全性を確保します。
・ポールにチェインを収納することができます。
・水や砂を入れる必要がない砂鉄入りのベースなので簡単に設置ができます。
【用途】
・区画整理に。
・立入制限箇所の区分けに。
【材質】
・ポール:ポリエチレン
・ベース:高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)
もっと読むプラフック【2個入り】
0
【特長】
・プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです
【用途】
・進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに
【材質】
・ポリエチレン(PE)
もっと読む