旋盤用工具通販・販売特集
旋盤用工具の特集ページです。
チャック 薄型チャック CKA・CKB・CKDシリーズやカム駆動式ピック&プレースユニット サイドキャリアタイプなど旋盤用工具に関する商品を探せます。
チャック 薄型チャック CKA・CKB・CKDシリーズ
ボディは扱いやすく軽量コンパクト。しかも強力ハンドリング設計。 用途に合わせて爪本数が3種類選べます。
【特長】
・爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
・3方爪CKAタイプ、2方爪CKBタイプ、4方爪CKDタイプがあります。
・ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
チャック パワフルチャック CKLシリーズ
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。
【特長】
・ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。
・ガイドが長くなり、剛性UP。
・切削水センサへの対応が可能。
・センサ取付溝は2方向(4本)。
・中空仕様のオプションあり。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ろう付け工具 バイト
シャンクにチップがろう付された旋削用工具です。適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください。
通常価格(税別) :
2,330円~
一部当日出荷可能
自動旋盤用超硬リーマ CNCR-C
0
【特長】
・精密自動旋盤加工に合わせたショートタイプ
刃形状:スパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材:一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/グラファイト/樹脂
コーティング有無・表面処理:ノンコート
刃径公差(mm):0~+0.005
ネジレ角(°):7°
シャンク径公差:h7
被削材詳細:合金鋼,適合/ダイス鋼,適合
溝形状:スパイラル
シャンクタイプ:エンドミルシャンク
もっと読む薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ
0
薄形でコンパクトな平行ハンドです。
高精度で滑らかな作動を実現し、ゴムカバー付なら耐環境性を実現しました。
【特長】
・衝撃に強いブッシュガイドを使用。(HLAシリーズ)
・全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要。
・クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。(HLBシリーズ)
・2ヶ所のスイッチ取付が可能。
【用途】
・ハンドリングに。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
17,901円~
一部当日出荷可能
中空チャックCKFシリーズ
0
中空タイプで多機能組込みが可能で、しかも軽量でコンパクト設計なチャックです。
【特長】
・中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能。
・爪の動作に影響されない固定式。
・爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D