新潟理研測範 水準器通販・販売特集
新潟理研測範 水準器の特集ページです。
精密平形水準器 JIS A級や精密水準器角形 A級など新潟理研測範 水準器に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
精密平形水準器 JIS A級
0
水平及び微小傾斜を測定や機械検査及び水平出し等の精密測定ができるJIS A級気泡管。
【特長】
・JIS B7510規格品。
・本体は特殊工具鋼(焼入)に研磨・ラップ仕上を行っています。
・感度:0.02mm/m。
・主気泡管の指示精度は全範囲精度:±0.5目盛以下、隣接精度:0.2目盛以下。
・V溝と底面の平行度:0.5目盛以下で、底面の平面度は0.003mm以下。
・検査成績表付。
【用途】
・気泡管によって水平及び微小傾斜を測定。
・機械の検査及び水平出し等の精密測定用。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
精密水準器角形 A級
0
【特長】
・精度はJIS B 7510のA級規格に準じております(気泡管に気泡室を設けております)。
・高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
磁石式水準器
0
【特長】
・本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。
・精度はJIS B 7510のA級規格に準じております(気泡管に気泡室は設けておりません)。
・磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。
・直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
精密平形水準器 一般工作用
0
水平及び微小傾斜の測定や機械の組み立て、据付けに使用できる一般工作用気泡水準器。
【特長】
・本体は鋳鉄(FC250)で完全なシーズニングが施されている。
・精密ラップ仕上で高精度を保持した水平器。
・感度:0.02mm/m。
【用途】
・気泡管によって水平及び微小傾斜を測定、一般工作用で機械の組み立て、据付けに使用。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
精密角形水準器 JIS A級
0
水平及び微小傾斜を測定や機械検査及び水平出し等の精密測定ができるJIS A級気泡管。
【特長】
・ JIS B7510規格品
・本体は特殊工具鋼(焼入)に研磨・ラップ仕上を行っています
・検査成績表付
・感度:0.02mm/m
・主気泡管の指示精度は全範囲精度:±0.5目盛以下、隣接精度:0.2目盛以下
・底面と両側面との直角度:0.015mm/m以下
・V溝面とV溝との平行度:0.5目盛以下で、底面と上面との平行度:0.5目盛以下、底面および側面の平面度は0.003mm以下
【用途】
・気泡管によって水平及び微小傾斜を測定
・機械の検査及び水平出し等の精密測定用
もっと読む丸形水準器 RRLシリーズ
0
【特長】
・全方向の傾きが簡単に見ることができます。
・各種機械等に取り付けてご使用いただけます。
・ご指定により取り付け用穴加工も致します。
・表面処理 NiCrメッキ。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
精密水準器平形 A級
0
【特長】
・精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております)
・高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
磁石式スコヤ形精密水準器
0
【特長】
・精度はJIS B 7510のA級規格に準じております(気泡管に気泡室は設けておりません)。
・本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。
・磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。
・直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
もっと読む