断路端子台通販・販売特集
断路端子台の特集ページです。
レール対応断路端子台 DT-15【50個入り】や耐熱端子台など断路端子台に関する商品を探せます。
耐熱端子台
・耐熱端子台になります。カバー付き、カバー無しからお選びいただけます。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 数量スライド割引
UL
CSA
TUV
電源用
信号用
600V
UK2段ブロック端子台(M3~M4)【10個入り】
【仕様】
・組立型のバネアップ式2段ブロック端子台
・圧着端子の締め付けネジは、導通板から外れても、上がった状態で保持されるネジアップ式を採用し、丸型圧着端子の接続には、最適です。
- CAD:
- 2D
コモン端子台 TNCシリーズ【3~4個入り】
端子全てが導通している端子台。
【特長】
・設置スペースを削減。従来の端子台を使用するよりも約45%削減
・従来品:TX10SM3(8極)全長70mmに対し、TNC10全長38mm
・35mm取り付け対応モデル
・端子全てが導通している為、渡り配線を行う必要がなく、工数削減に貢献する
【用途】
・インターフェース端子台のコモン配線や、アース線の集約に最適
もっと読むMILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
【特長】
・プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用されているMILソケットコネクタ(C-83503準拠)を取付けたケーブルです
・長さと両端の加工等々の高い自由度で顧客の時間短縮を実現!
- CAD:
- 2D
- 数量スライド割引
UL
CSA
TUV
JIS
電源用
信号用
600V
UKブロック端子台(M3~M4)【10個入り】
【仕様】
・組立型のバネアップ式ブロック端子台
・圧着端子の締め付けネジは、導通板から外れても、上がった状態で保持されるネジアップ式を採用し、丸型圧着端子の接続に最適。
- CAD:
- 2D