DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ
0
【ブランド】シナノケンシ
【電源電圧】
・DC24V±10%
【ギヤヘッド】
・平行軸
・なし
【特長】
・幅広い速度制御範囲(90~3,000 r/min 速度比 1:33)
・小型・軽量のモータドライバ
・安定した速度制御(速度変動率 0.5%以下)
・2段階スピード設定機能搭載(内部ボリューム/外部入力)
・セーフスタート機能搭載による安全設計
・加速時間・減速時間設定、瞬時停止が可能
・回転数パルス出力によるモータの速度モニターが可能
・豊富な保護機能(過負荷、過速度、過熱、過不足電圧保護)
・すぐに使える電源ユニットパッケージをご用意
・豊富なギヤードラインナップ(ギヤ比1:5~1:100)
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D