散水栓のカギ通販・販売特集
散水栓のカギの特集ページです。
PJ 1/2"" ホースニップル付散水栓やカクダイ 共用水道栓カギなど散水栓のカギに関する商品を探せます。
PJ 1/2"" ホースニップル付散水栓
0
【商品仕様】
・材質…青銅
・設置サイズ(奥行×高さ)…61×82.5mm
・ねじ径…PJ1/2
・タケノコ径…15.5mm
・ホースニップル付
・JAN:4518340353695
もっと読むカクダイ 共用水道栓カギ
0
【商品仕様】
・1セット2個入り。
・カギ穴は正方形です。
・JANコード:4972353900701
・トラスココード:807-2815
・質量:38g
【材質/仕上】
・亜鉛
もっと読む4分岐蛇口ニップル
0
【特長】
・一か所の蛇口から水を4方向に分岐できるので、面倒なホースの差し替えが不要です
・切替コックで通水・止水が可能です
【用途】
・分岐して散水したいときに
【材質】
・ABS樹脂
もっと読むカクダイ ガーデン用水栓
0
【特長】
・屋外での使用において若干の色落ちや変色が発生する場合があります。
【商品仕様】
・ガーデン用水栓
・JANコード:4972353007677
・トラスココード:807-8901
・質量:502.0g
もっと読むカクダイ タケノコプラグ
0
【特長】
・品番のうしろは呼×適用ホースサイズ
【商品仕様】
・タケノコプラグ
・JANコード:4972353008575
・トラスココード:807-7082
・質量:29.0g
【材質/仕上】
・鋼
もっと読むカクダイ ゴム栓(くさりなし)
0
【商品仕様】
・サイズ70X66
・カクダイ ゴム栓(くさりなし)
・JANコード:4972353000425
・トラスココード:807-3163
・質量:110g
【材質/仕上】
・NBR
もっと読む排水鋼管用可とう継手 CO 栓(CO-F)
0
【特長】
・建築物の高層化が進むなかで、汚水、雨水、雑排水配管用継手にも地震等による建物の振動に対する可とう性、管の熱による膨張、収縮の吸収性が重要視されております。また、建築物のコストダウンは年々目をみはるものがあり、設計の合理化、施工の簡素化、配管工事のスピードアップ等が必要となり、総合的なコストダウンが求められています
・これらの要求に応えるべく排水鋼管用可とう継手として、各種継手を用意し、汚水、雨水、雑排水配管に最適なメカニカル継手を選んでいただけるようにしております
【用途】
・中、高層住宅、ビル等の屋内配管用です。露出配管を行う場合は、ご使用環境に応じた防錆処理を行って下さい
・建築物に付帯する排水(汚水・雑排水)、通気、及び雨水配管用です
・埋設配管としては、原則としてご使用にならないでください。やむをえず埋設する場合は埋設のための別途防食処理を行ってください
もっと読む