放電加工加工液通販・販売特集
放電加工加工液の特集ページです。
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ03や細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02など放電加工加工液に関する商品を探せます。
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ03
保管スペースも取らず経済的な放電加工用化学製品。
【特長】
・加工速度の向上、電極の消耗を抑える、加工屑などの付着がしにくいという細穴放電加工液に必要な性能を兼ね備えています
・ベとつきが少なく、加工屑や放電により生じた分解屑を付着させる事がなく、ワークを防錆・防食します
・PRTR法に該当しません
・細穴放電加工用加工液(水溶性)
・使用水の汚れ具合により定期的に交換をおすすめ
【用途】
・細穴放電加工機のタンク水量に対して5倍希釈で使用(希釈は市水で可能)
もっと読む細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02
0
コストメリットを追求した細穴放電加工用加工液(水溶性)。
【特長】
・加工時に発生する分解カスを素早く洗浄できる優れた洗浄性がある
・ベタツキが少なく、作業環境を綺麗に保つことが出来る
・水溶性加工液の為、引火性がなく安全性に優れている
・加工物と電極の間を一定状態絶縁に保つことが出来る
・希釈タイプで、保管スペースも取らず経済的
・細穴放電加工機のタンク容量に対して20倍希釈で使用
【用途】
・放電柱や加工時に出る切りくずを冷却することで、電極の消耗を抑えるのに最適
もっと読むワイヤーカット用防錆剤 ケミフラッシュWE-1
大切な機械とワークをサビから守る放電加工用化学製品。
【特長】
・イオン交換樹脂の消耗が少なくなります
・飛散箇所のベタツキがほとんどありません
・水の比抵抗値を変化させません
・優れた防錆効果が持続
・人体や環境に有害な物質は一切含まない
【用途】
・タンク内の水量(イオン交換水)に対して0.5%添加
・加工液の比抵抗値を適正な値に調整して使用
もっと読む放電加工機用イオン交換樹脂 CRM-110-10
0
品質管理の厳しい半導体用にも使用されているイオン交換樹脂で、耐久性、耐摩耗性に最も優れてます。
【仕様】
・容量:10L
・比重:0.5~0.8g/mL
・トラスココード:848-1555
・質量:8kg
【材質】
・不溶性合成樹脂
もっと読むワイヤーカット放電加工用 フィンガーホルダー(調整機能なし)
0
【特長】
・ワイヤーカット放電加工機で単品使用または複数個使用で様々な形状・サイズのワークをクランプ出来ます。
・ワークテーブル0ライン加工と機械下ノズル干渉防止加工のリバーシブル使用が可能です。
・角・丸・大・小の多種類のワークをクランプ可能です。
メタルワークAF
0
特殊精製した低芳香族系基油に酸化防止剤を添加した寿命の長い放電加工専用油です。
【特長】
・酸化安定性が良く、長時間使用できます:
優れた低芳香族系基油と酸化防止剤の組合わせにより、酸化および熱に対する安定性が良く、長時間使用できます。
・加工性が優れています:
適正な粘度をもっていますので、精密微細加工、高速荒加工、貫通形状加工、底付形状加工など、あらゆる放電加工に使用できます。
・安全性が高い:
引火点が高いので、取扱い上の危険が少なく、灯油と比べて、安心して使用できます。
・消防法に基づく危険物の分類:第4類第3石油類(引火点:70~200℃未満)
【用途】
・自動車・航空機・電子通信関係の金型加工や原子力・電子精密部品の加工などのあらゆる放電加工。
もっと読むメカP-700 ワイヤ放電加工塗布用防錆剤
0
【特長】
・ワイヤー放電加工用 ペースト状防錆剤。
・強力な油性皮膜で、防水、防錆効果を発揮するペースト状防錆剤。
【用途】
・超硬給電板とその周辺、その他の電蝕防止。
・ワイヤーカット加工中のワークの防錆。
もっと読む