撹拌機シャフト通販・販売特集
撹拌機シャフトの特集ページです。
PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフトや撹拌シール(シャフト径φ8~16)など撹拌機シャフトに関する商品を探せます。
撹拌シール(シャフト径φ8~16)
0
【特長】
・真空での撹拌に最適な撹拌シール。
・反応実験での悩みの一つ、撹拌シール部からのリークを限りなく抑えた撹拌シールです。
・共通摺合せに取り付ける撹拌シールとしては、極めて低いリークレートを維持。
・主要部分はPTFE、PEEK、石英ガラス、パーフロで構成され、耐薬品性・耐熱性に優れています。
・正転、逆転ともに対応。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500
0
【特長】
・スタンド不要で、容易に使用できます。
・ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入れが容易です。
電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000
0
【特長】
・無段階速度調整・マイクロプロセッサー制御で一定の回転数を保ちます。
・オーバーロード時の自動停止機能付きです。
・撹拌シャフトは本体を貫通しますので、シャフトを最適な長さに調整できます。
・回転数をデジタル表示します。
もっと読むメカニカル制御撹拌機
0
【特長】
・デジタルディスプレイです
・回転数は無段階調節(2つの回転数範囲)です
・撹拌羽根はチャック式で脱着が簡単です
・過負荷防止機能付きです
・エラーコードはデジタル表示です
・攪拌シャフトは本体を貫通します
【用途】
・化学、化成品、医薬、食品、飲料、飼料、肥料、大学等研究機関、石油産業での撹拌作業に
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000
0
特長:
過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。
給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数の変更が可能です。
また、エキゾーストクリーナーが組みこまれており、消音効果とオイルミスト除去効果が期待できます。
PTFEマグネット撹拌装置
0
【特長】
・誘導回転(マグネットドライブ方式)の採用
・高真空でもリークがありません。常圧、微加圧にも使用できます。
・高速回転が可能です。
・Oリングにてシャフトシールされていないので耐久性が良いです。
・現在使用されております撹拌機械に連絡して直に使用できます。
・撹拌棒取付はPTFEアタッチメント使用の為、硝子撹拌棒を取付けしても破損の心配はありません。
もっと読む電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)
回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。コントロールタイプは、ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。コントロールタイプは、タイマー機能・インターバル機能付きです。
撹拌機 マイコン制御式
0
【特長】
・デジタル表示ですので回転数が一目で分かります
・オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです
・回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです