撹拌ミキサー通販・販売特集
撹拌ミキサーの特集ページです。
エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000やローラーミキサーなど撹拌ミキサーに関する商品を探せます。
エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000
0
特長:
過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。
給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数の変更が可能です。
また、エキゾーストクリーナーが組みこまれており、消音効果とオイルミスト除去効果が期待できます。
- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
ローラーミキサー
0
【特長】
・試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。
・ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
試験管ミキサー TM-251/TM-252
0
【特長】
・下部に重心が来るように設計。作業中の振動により本体が移動しないよう底面に吸盤を取付けてありますので安全性は抜群
・ゴムヘッド中央に試験管を垂直に押し付けるとスイッチのON/OFFに関係なく撹拌することも可能
・平板アタッチメントが標準付属で様々なサイズの試験管、マイクロチューブのミキシングが可能
ポータブルミキサー
0
【特長】
・PSE対応の大容量ミキサー
・一般的な可溶液・液混合、希釈、伝熱、比較的に溶解しやすい固・液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均一撹拌などに適しています
・PSE対応撹拌機で電動機にサーマルプロテクターを装備しており、オーバーロードなどによる焼損からモーターを保護します
・プラグ付き電源コードが標準でセットされているので、アース(接地)付きのコンセントに接続すれば、すぐに使用できます
もっと読む日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー
0
【特長】
・場所をとらない4倍量の転倒式回転撹拌器。実用新案。
・NA-404-W-1は、試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。
・NA-404-W-2は、マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。
・撹拌方式:回転式
・回転速度:0~55rpm(無段階)
・回転板寸法:135×100mm 4面
・外寸法・重量:W335×D160×H255mm・5kg
・電源:AC100V 50/60Hz 1A
もっと読むパワーミキサー
【特長】
・リング付きダブルスクリューにより撹拌効率に優れています。
・防じん性に優れ、また異物混入防止フィルターを装備しています。
・PMT-1362Aは回転数を2段階切リ替えできます。
試験管ミキサー 回転数(rpm) 350~2500
0
【特長】
・本体上部のヘッドゴムに三角フラスコや試験管を軽く押えるだけで作動(偏心)しますので、試料の撹拌混合が手軽に行えます。また、スイッチを切換えれば連続運転もできるため実験状況に合わせて使分けることができます。