撹拌 モーター通販・販売特集
撹拌 モーターの特集ページです。
インダクションモーター ワールドKシリーズや高トルク ステッピングモーター PKPシリーズなど撹拌 モーターに関する商品を探せます。
インダクションモーター ワールドKシリーズ
【特長】
・全機種が各種安全規格に適合し、過熱保護装置を内蔵しています
・UL/CSA規格認証取得
・中国強制製品認証制度(CCC制度)認証取得
・CEマーキング(低電圧指令)実施
・モーター過熱保護装置
・サーマルプロテクタ、インピーダンスプロテクト
・グローバル電圧対応
・装置の省スペース化を実現する直交軸ギヤヘッドの組み合わせが可能です
もっと読む通常価格(税別) :
5,997円~
一部当日出荷可能
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
【特長】
・モーターの高トルク化に加え、モーターの電流仕様も豊富にご用意しました
・お客様の設計シーンに合わせて最適なモーターをお選びください
・高トルク設計のモーターを使用することにより、同じサイズのPKシリーズ標準タイプと比べ、1.2~1.7倍(励磁最大静止トルク)のトルクアップを実現しました
通常価格(税別) :
4,039円~
一部当日出荷可能
ブラシレスモーター BLMシリーズ
0
【ブランド】オリエンタルモーター
【電圧仕様】
・AC100V
・AC200V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
【特長】
・新型コネクタ
・ステンレスシャフトを標準装備
・引き出し方向を選んで、ダイレクト接続できるケーブル
・小型・高出力、高効率化設計
・食品機械用H1グリース対応(コネクタタイプ 平行軸ギヤヘッドGFVギヤのみ)
・モーター・ドライバのユニット効率が大幅にアップ
・モーターとギヤヘッドは組み付け済み
もっと読むスーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
もっと読むインダクションモーター Kシリーズ
【特長】
・一方向、連続運転に最適
・簡単に運転することができます
・豊富なラインアップ
・直交軸ギヤヘッドと組み合わせ可能
もっと読む通常価格(税別) :
5,420円~
一部当日出荷可能
ステッピングモーター AZシリーズ
0
【特長】
・ 新開発ABZOセンサ搭載
・外部センサ不要
・原点復帰時間の短縮
・バッテリ不要
・省エネルギー・低発熱
・システム構成に合わせて選べる3つのドライバ
・データ設定ソフトMEXE02で実現できる簡単操作
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ
0
【特長】
・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」
・インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています
・また内歯車にも独自の円弧歯型を採用
・歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました
・少ない減速段数で高い減速比を得ること、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました
もっと読む- CAD:
- 2D
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
ギヤードモータ平行軸VXシリーズ
【特長】
・インバータ運転
・ブレーキ手動解放装置付
・端子BOX90°位置変更可
・低騒音・長寿命
・メンテナンスフリー
標準型:
・トップランナー基準対応ギヤードモータ
・異電圧モータ
・低騒音ファンレスモータ採用
・グリース漏れ防止強化
・小形・軽量化
防水型:
・強力な防水構造
・高い防錆効果
もっと読むギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
もっと読む