17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

撚り線通販・販売特集

  • ステンレスワイヤロープ
  • ワイヤー
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V
  • 耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
  • ワイヤー ループ径指定タイプ
  • ステンレスワイヤーロープ R-SY2002~2060
  • ロッド(ステンレス・アルミ黄銅・純チタン2種)
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
  • BNC⇔リード線ハーネス

撚り線の特集ページです。 ステンレスワイヤロープやワイヤーなど撚り線に関する商品を探せます。