摺動部品通販・販売特集
摺動部品の特集ページです。
ベアリング用スペーサ 内輪用や治具用スライドユニットなど摺動部品に関する商品を探せます。
治具用スライドユニット
【特長】・アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を入れております。アームとレールはセットでお使いください。
- CAD:
- 2D
- /3D
小径ロッド
外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604
- CAD:
- 2D
- /3D
ドライブッシュ ストレート
まとめ買いで最大84%オフ!
無給油で使用でき、薄肉でコンパクトなストレート形状の規格です。
【規格追加】2019年11月 内径 7,14,17,45,55,60,70,80 追加!
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受
軸受外径が9mm未満、軸受内径が10mm未満で軸受外径が9mm以上の小径玉軸受。
【特長】
・小径サイズが揃っている
・高速回転に適している
・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シ−ル又は両シ−ルド軸受)、止め輪付き軸受を用意
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
深溝玉軸受
内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっている深溝玉軸受。
【特長】
・ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組み合わせである合成荷重を受けることが可能。
・高速回転に最適。
・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シール又は両シールド軸受)、止め輪付き軸受なども用意。
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能。
もっと読む- CAD:
- 3D
軸摺動型ハウジングユニット
取り付け面~軸芯までの高さ選択が可能なハウジングタイプの規格です。他社には無い利便性を追求したミスミオリジナル品です。
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
1,580円~
一部当日出荷可能